Стойка для установки вне помещений: Защитите критически важные ресурсы даже в самых опасных условиях
Стойки и шкафы для установки вне помещений nVent SCHROFF защищают чувствительную электронику вне помещений и обеспечивают ее беспроблемное и надежное функционирование.
Наши стойки для установки вне помещений сделаны так, чтобы выдерживать все: от дождя и снега до пыли и жаркого солнца. Они достаточно прочны, чтобы противостоять даже вандализму. Размещенное в наших шкафах чувствительное электронное оборудование будет в безопасности и продолжит бесперебойно работать благодаря эффективному терморегулированию и защите от ударных нагрузок и вибрации. Наши шкафы для установки вне помещений активно используются в сфере телекоммуникаций, передачи сигналов, контроля дорожного движения, проведения испытаний и измерений.
Преимущества
- Надежная работа вашей системы на протяжении всего жизненного цикла
- Стойка для установки вне помещений с надежной тепловой защитой снижает совокупную стоимость владения и продлевает жизненный цикл изделия
- Защита от дождя, снега, пыли и вандализма
- Доступны одностенные, двустенные и модульные алюминиевые конструкции
- Конфигурируемые опции включают защиту класса IP, ЭМС-экранирование, сейсмическую устойчивость и управление охлаждением
- Эти шкафы имеют устойчивое к ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие, обеспечивающее надежную защиту от коррозии, и рассчитаны на длительный срок эксплуатации
Возможности терморегулирования
Цельные и модульные корпуса SCHROFF для установки вне помещений отличаются превосходными характеристиками терморегулирования благодаря следующим особенностям:
- Двухстенная конструкция из теплоотводящего алюминия, которая блокирует 85 % солнечного излучения
- Конвекция воздуха обеспечивает охлаждение и защиту класса IP
- Энергоэффективное охлаждение защищает ваши системы и окружающую среду
- Дополнительные возможности охлаждения для экстремальных условий, включая вентиляторы, теплообменники и кондиционеры
Рекомендуемая продукция
Сконфигурируйте свой корпус для установки вне помещений
Сочетайте различные стандартные компоненты для создания корпуса для установки вне помещений, соответствующего вашим требованиям.