Надежные, прочные и соответствующие вашим потребностям
SCHROFF предлагает вам широкий ассортимент шкафов для электронного оборудования, в том числе сейсмостойкие, особо прочные шкафы с ЭМС-защитой для установки в 19-дюймовую стойку. Сконфигурируйте свой шкаф онлайн прямо сейчас или обратитесь за помощью к нашим экспертам!
Наши возможности
Компания nVent понимает, что в каждой области применения существуют специфические требования, и располагает специалистами, технологиями и возможностями для разработки специальных решений по требованиям заказчика. Мы предлагаем платформы Varistar (стальная рама) и Novastar (алюминиевая рама) шкафов для электроного оборудования, для которых существует широкий выбор конфигураций и принадлежностей.
Шкафы для электронного оборудования для установки внутри помещений
19-дюймовые стойки и шкафы для электронного оборудования
Решения варьируются от открытых 19-дюймовых стоек до напольных шкафов для электронного оборудования, которые можно сконфигурировать для защиты наиболее чувствительного оборудования от воздействия факторов внешней среды, в том числе влаги, пыли, электромагнитных помех и колебаний температуры. nVent предлагает высококлассные изделия по конкурентной цене и с короткими сроками поставки.
Шкафы с ЭМС-экранированием
Платформа шкафов для электронного оборудования SCHROFF Varistar — это инновационное решение с высокоэффективным ЭМС-экранированием (60 дБ при частоте 1 ГГц и 40 дБ при частоте 3 ГГц), призванное обеспечить надежную, бесперебойную работу электронного оборудования.
Шкафы повышенной прочности
Надежная работа шкафов для электронного оборудования Varistar торговой марки SCHROFF в условиях экстремальных ударных и вибрационных нагрузок многократно проверена на практике (сейсмические шкафы и стойки). Varistar — идеальная платформа шкафов повышенной прочности, на основе которой можно создавать изделия в соответствии с критически важными требованиями.
Рекомендуемая продукция
Хотите сконфигурировать свой шкаф для электронного оборудования?
Сочетайте различные стандартные компоненты для создания 19-дюймовой стойки, соответствующей вашим требованиям.