Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Электронные и электрические транспортные средства

Обеспечение оптимальной мощности и защиты для транспорта будущего

Электрические зарядные станции и электропривод являются более надежными, эффективными и простыми, чем когда-либо ранее, как для потребителей, так и для компаний. Но инвестирование в электромобили означает поиск продуктов и решений, которые смогут быть адаптируемыми, компактными,быстродействующими. Профессиональные знания и инженерно-технический опыт nVent гарантируют, что у вас есть надежный партнер на каждом этапе процесса планирования и запуска электротранспорта.

Решение nVent для различных отраслей применения электромобилей включают:

  • Стандартные и индивидуальные решения
  • Техническую поддержку по установке прототипов
  • Руководство по техническому обслуживанию после установки

Обзор рынка электромобилей

nVent предлагает решения для распределения питания низкого напряжения и защиты от перенапряжения. Узнайте о нашем полном ассортименте продуктов и услуг.

СКАЧАТЬ СЕЙЧАС

История успеха в области применения электромобилей

Доверьтесь экспертам nVent, которые помогут решить самые простые проблемы или самые проблемы в области электромобилей. Узнайте больше о нашем опыте и о том, как мы можем вам помочь.

СКАЧАТЬ СЕЙЧАС

Отчет об испытаниях электромобилей на вибрацию

nVent проводит тщательные испытания, чтобы убедиться в том, что наши решения соответствуют стандартам производительности. Загрузите результаты наших испытаний, чтобы узнать о том, как решения nVent ERIFLEX отвечают стандарту ISO 6469-1.

Загрузить сейчас

Готовы начать?

Команда nVent готова к работе с вами — от подбора нужных продуктов до установки, поддержки вашей установки.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ

Электромобили: Вы готовы?

Согласно прогнозам Международного агентства по энергетике от 2019 году по перспективам развития отрасли электромобилей, на глобальном рынке электромобилей будет произведено около 135 миллионов транспортных средств в 2030 году, при CAGR 30 %.1 В Европе доля продаж электромобилей достигнет 26 % к 2030 году. Ожидается, что в Соединенных Штатах к 2030 году рынок электромобилей составит 8 % от рынка транспортных средств.

Опыт nVent в области технологий и требований к электромобилям и хранению энергии позволяет нам решать уникальные проблемы. nVent ERIFLEX имеет широкий ассортимент продуктов низкого напряжения для обеспечения безопасной и эффективной передачи и хранения энергии. Широкий ассортимент продукции nVent ERICO и наш опыт в области заземления, соединений и защиты от перенапряжения, позволит вам быть уверенным в том, что ваши зарядные станции и инфраструктура питания электромобилей смогут удовлетворить любые потребности в подаче электроэнергии и защите.

Наши предложения

Подбор подходящих продуктов
Профессиональные инженеры nVent ERICO и ERIFLEX помогут вам сопоставить потребности ваших критически важных систем с подходящими продуктами.

  • Возможность передачи от 63 до 6000 A
  • Номинальное напряжение UL/IEC 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока
  • Соответствие основным международным стандартам: UL, IEC, CSA, EAC
  • Новейшее поколение изоляционных материалов (без галогенов, с низким уровнем дыма, огнестойкие) - nVent ERIFLEX Advanced Technology 
  • Устойчивость к воздействию высоких температур до 115°C
  • Международные нормативно-правовые акты и сертификаты: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Бюро Веритас

Будьте уверены в установке
Наша поддержка не прекращается после того, как вы выбрали продукты. Правильная установка позволяет сэкономить место, время и деньги.

Непрерывное обучение
Мы придерживаемся лучших тенденций, требований к установке, кодексов и стандартов. Получите помощь, необходимую для технического обеспечения ваших установок для электрических транспортных средств и быстрой наладке.

Рекомендуемая продукция

Гибкая шина nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

Распределительные блоки nVent ERIFLEX UD/SB

Круглый кабель с изолирующей оплеткой nVent ERIFLEX IBS Advanced

Защита от перенапряжения nVent ERICO

Оплетки для заземления и соединения nVent ERIFLEX

Брошюры и загрузки

Гибкие проводники

Решения для оптимизации конструкции электрических силовых и заземляющих соединений

Гидравлические и ручные инструменты

Решения для трансформации и управления для гибких шин и медных шин

Распределительные блоки, блоки питания, клеммы питания

Экономичное решение в компактном корпусе

Решения для электрических силовых соединений и замыкания на землю

Полный ассортимент высококачественных, надежных, сертифицированных продуктов

Связаться с нами

Хотите узнать больше? Нажмите здесь, чтобы узнать больше о наших продуктах,
свяжитесь с торговым представителем или устраните неисправности.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink