Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Решения для коммерческих зданий

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ

Решения nVent для коммерческих зданий

У коммерческих подрядчиков простые приоритеты: сделать работу правильно, безопасно и быстро. Владельцы зданий должны быть уверены, что критически важная инфраструктура поддерживается надежными, высококачественными компонентами и оборудованием. Для всех наших ведущих продуктовых брендов компания nVent является надежным партнером подрядчиков и владельцев недвижимости, предлагая решения, которые обеспечивают подключение и защиту коммерческих зданий, таких как гостиницы, офисы, торговые и гостиничные комплексы, многоэтажные жилые дома и даже медицинские городки. Преимущества nVent:    

  • Успешные строительные проекты с инновационными решениями, которые упрощают установку и которые вы можете приобрести в компании nVent или в нашей обширной сети дистрибьюторов  

  • Надежные системы и инфраструктура, обеспечивающие превосходную производительность с  использованием высококачественных компонентов, соответствующих строгим отраслевым стандартам / нормам

  • Безопасные здания, где используются решения, которые помогают обеспечить безопасность людей и критически важных объектов инфраструктуры 

ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Созданные электромеханиками для электромехаников, сборные конструкции nVent CADDY поставляются на объект готовыми к работе, что позволяет подрядчикам проводить предварительную установку устройств гораздо эффективнее. Узнайте, как nVent CADDY помогает строителям коммерческих зданий:

• Экономия времени
• Снижение или устранение затрат
• Предотвращение избыточности запасов
• Избежание общих проблем на рабочей площадке

Применение в коммерческих зданиях


 

Решения для систем ОВКВ и водоснабжения

Решения для систем безопасности зданий

Решения по освещению и инженерным коммуникациям для коммерческих зданий

Решения для строительства коммерческих зданий

Надежный глобальный партнер в области РЕШЕНИЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

nVent предлагает ассортимент продуктов, которые
делают установку более простой и эффективной.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Решения nVent играют ключевую роль
в безопасности коммерческого строительства.

ИННОВАЦИИ

Запатентованные решения nVent обеспечивают решение
типичных задач на рабочей площадке.

Возможности решений


 

Система электрозащиты объектов от nVent ERICO

Крепежные и подвесные решения от nVent CADDY

Коммерческие корпуса от nVent HOFFMAN

commercial snow melt systems - v2.jpeg

Решения для терморегулирования от nVent RAYCHEM

Решения для бетонных конструкций от nVent LENTON

Солнечная энергия | Здания торгово-промышленного назначения

Все более распространенный источник энергии

Корпуса nVent HOFFMAN играют важную роль в ПОДКЛЮЧЕНИИ и ЗАЩИТЕ критически важной электроники и сетевого оборудования инфраструктуры солнечной энергии.

Материалы


 

Коммерческое строительство nVent

Повышение безопасности и производительности зданий

Карманный справочник подрядчика

Нужна помощь? Свяжитесь с нами сегодня

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink