Решения по обогреву для железнодорожного хозяйства nVent включают в себя средства управления и телеметрическую продукцию для создания систем, которые можно контролировать с помощью локальных и удаленных объектов. Мы предлагаем системы управления для контактного рельса, контактной ж/д сети и обогрева стрелочных переводов. Линейка панелей управления для систем обогрева рельсов nVent включает в себя стандартные промышленные ПЛК, электронику и аппаратное обеспечение, а также компоненты системы SCADA, которые связывают локальные контроллеры с внешними интерфейсами оператора посредством беспроводной передачи данных. Поскольку требования к отоплению железнодорожных путей уникальны в каждом конкретном случае, мы предлагаем индивидуальные конфигурации панелей управления для каждого проекта, чтобы обеспечить надлежащее соответствие и функциональность. Комплексная линейка средств управления и телеметрии представляет собой один из многих способов, которые компания nVent предлагает для подключения и защиты критически важных систем, повышающих безопасность и надежность железнодорожных перевозок.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Добавление модулей управления и телеметрии к системам обогрева nVent позволяет создавать множество рабочих конфигураций и получать функциональные преимущества, в том числе:
- Функция контроля и мониторинга в реальном времени, позволяющая выполнять операции на объекте или в удаленном диспетчерском центре.
- Передача данных, предоставление данных о потреблении электроэнергии в реальном времени и сохранение архивных записей для анализа.
- Простота работы, позволяющая выполнять большинство операций по устранению неисправностей удаленно. Стандартные отраслевые компоненты, которые легко интегрируются в существующие подсистемы (например, центры распределения питания и оборудование безопасности) и легко заменяются при необходимости.
- Экономия затрат за счет стратегического использования системы обогрева, особенно с такими функциями, как автоматическое включение/выключение, которые можно предварительно запрограммировать на основе определенных критериев.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Панели управления путевым хозяйством
600–750 В постоянного тока•
Возможность коммутации 250 А•
Доступна защита от перенапряжения/молниезащита•
Блоки предохранителей
Системы управления связью
Беспроводная, оптоволоконная, RS-485•
Телеметрия в и из интерфейса OCS SCADA•
Пользовательский интерфейс с сенсорным экраном (ЧМИ (HMI))•
Запись данных и аналитика
Требования к оборудованию
Панель управления•
Беспроводная радиостанция 2,4 ГГц/900 МГц•
Программируемые логические контроллеры (ПЛК)•
Промышленные ПК• программное обеспечение SCADA
Документы для загрузки
Лист технических данных Elexant 860c – англ. (Америка)
Блог nVent Rail
Скачать информацию
Свяжитесь с командой nVent Rail
Есть вопросы? Нужна помощь в выборе формы? Не можете найти то, что вам нужно? Наши специалисты по обслуживанию клиентов и технической поддержке готовы помочь.