Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Связаться с нами

Общие вопросы о nVent Rail

Нужна помощь или техническая поддержка и не знаете, куда обратиться? Позвоните или напишите по электронной почте в службу поддержки nVent Rail, и мы свяжем вас с тем, кто сможет помочь.

+1.800.447.RAIL

ОТПРАВИТЬ ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО NVENT RAIL

nVent ERICO и ERIFLEX

Для выбора изделий nVent ERICO, включая кабели для подключения к железнодорожным системам, средств защиты от молний/защиты от перенапряжения, а также решений для обогрева путевой инфраструктуры (переключатель, собирательная шина и системы обогрева контактной ж/д сети), звоните: 

Солон, штат Огайо, США

+1.800.447.RAIL

Сан-Пауло, Бразилия

55-11-3623-4333

Тилбург, Нидерланды

31-13-583-5100

Сингапур

+65 6768 5800

Оберн, Австралия

61-2-9751-8500

Шанхай, Китай

86-21-2412 1617
(2412 1688)

Франция

33-4-77-365-656

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТЕЛЕФОН

 

nVent SCHROFF и HOFFMAN

Для получения информации о продукции для корпусов nVent SCHROFF и nVent HOFFMAN для железнодорожной отрасли (шкафы, блочные каркасы/шасси и специализированные корпуса) звоните по телефону:

Анока, штат Миннесота

+1-763-421-2240

Штраубенхардт, Германия

+49-7082-794-0

Бетшдорф, Франция

+33-3-88-90-64-90

Бангалор, Индия

+91-80-67152000

Циндао, Китай

+86-523-8771-6101

Иокогама, Япония

+81-45-476-0271

Сингапур

+65-6768-5800

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТЕЛЕФОН

nVent RAYCHEM и PYROTENAX

Для выбора изделий nVent Raychem и nVent Spirtenax, включая обогрев железнодорожных вагонов и платформ, а также пожарную проводку, звоните: 

Хьюстон, штат Техас

800-545-6258

Шанхай, Китай

86-21-2412 1617
(2412 1688)

Бельгия

0800-757-48

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТЕЛЕФОН
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink