Прочные корпусные решения, защищающие ключевые компоненты электроники путевых хозяйств
nVent SCHROFF предлагает широкий ассортимент наружных корпусов и систем охлаждения для сигнализации железнодорожных путей и станций, а также решения для защиты электроники в зданиях, обслуживающих путевое хозяйство.
Корпуса для железнодорожной электроники должны иметь прочную механическую конструкцию, устойчивую к сильным ударам, вибрации и сложным в целом условиям эксплуатации, которыми отличается любое путевое хозяйство. nVent SCHROFF предоставляет корпуса, специально созданные для железнодорожной сигнализации, а также широкий ассортимент продукции с многочисленными международными сертификатами отраслевых ведомств. Мы предлагаем широкий ассортимент шкафов, настенных ящиков и блочных каркасов для электронных компонентов железнодорожной системы сигнализации. В их основе — стандартные платформы, которые легко масштабировать или настроить в соответствии с индивидуальными требованиями.
Обзор сферы применения
Сигнализация для путевых хозяйств
Прочные наружные шкафы и системы охлаждения, используемые в системах железнодорожной сигнализации и на железнодорожных платформах, а также решения, проверенные и сертифицированные для эксплуатации на железной дороге.
Линейные сигнальные посты
Корпусные решения для компьютеров на блокпостах с экранированными 19-дюймовыми блочными каркасами и специальной объединительной панелью предназначены для безопасной эксплуатации при температуре от -20 °C до +70 °C.
Электронные системы на железнодорожных вокзалах
Внутренние шкафы для железнодорожной электроники, расположенные в центрах обработки данных и диспетчерских, с ЭМС-экранированием и многочисленными решениями для прокладки кабелей от nVent.
Рекомендуемая продукция
Преимущества наших решений оповещения для железнодорожной инфраструктуры:
- Защита и безопасность: надежная защита от вандализма и экстремальных температур и других факторов окружающей среды
- Сертифицированы на устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации
- Эффективность: энергоэффективный климат-контроль
- Бесшумность: чрезвычайно низкий уровень шума
- Гибкость: благодаря модульным платформам в основе наших продуктов легко адаптировать решения под ваши потребности
Хотите знать, какие отраслевые сертификаты железнодорожных ведомств имеет продукция SCHROFF?
Мы гордимся тем, что поставляем предприятиям железнодорожной отрасли корпуса, соответствующие требованиям многочисленных международных сертификатов, что доказывает соблюдение нами стандартов, которые гарантируют безопасность и надежность железнодорожной инфраструктуры.