Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Обнаружение утечек топлива

Защита от утечек топлива и химикатов

Утечки топлива и химикатов часто обнаруживаются только после значительного повреждения. nVent RAYCHEM TraceTek предлагает решения для защиты от этих рисков с помощью современных систем обнаружения топлива.

 

Обнаружение утечек до их появления

Системы обнаружения утечек топлива идеально подходят для применения в сферах, включающих производство, транспортировку, хранение, переработку или потребление топлива или просто обнаружение утечек из резервных генераторов. Системы обнаружения утечек топлива помогают операторам выявлять разливы, обнаруживать источник утечек и предпринимать корректирующие действия до повреждения и нанесения вреда людям, окружающей среде или оборудованию.

Системы обнаружения утечек химикатов улучшают состояние окружающей среды и повышают уровень безопасности, позволяя обнаруживать утечки летучих жидкостей, кислот на водной основе, жидких растворителей и серной кислоты.

Они помогают выявить источник утечек и принять корректирующие меры до повреждения и нанесения вреда людям, окружающей среде или оборудованию. Кроме того, наши решения для обнаружения химических веществ предназначены для использования вне помещений и не выдают ложные сигналы в результате воздействия воды

 

Идеально подходят для различных промышленных задач

Системы обнаружения утечек TraceTek предназначены для использования на производственных и промышленных перерабатывающих предприятиях, где хранятся горючие или летучие жидкости.

Примеры:

  • Заводы по производству полупроводников
  • Производство продукции длительного пользования — шины, автомобили, лодки, приборы и т. д.
  • Производители химических веществ и поверхностно-активных веществ — моющие средства, чистящие средства и т. д.
  • Предприятия по изготовлению красок
  • Алкогольные заводы и пивоварни
  • Фармацевтические компании
  • Станции очистки сточных вод
  •  Пищевая промышленность 

 

Сформируйте решение под свои потребности

Системы обнаружения утечек TraceTek состоят из нескольких основных компонентов:

  • Измерительные кабели: позволяют обнаруживать небольшие просачивания раньше, чем произойдет значительная утечка.
  • Зонды: предназначены для обнаружения топлива на поверхности воды или скапливания топлива в низинах, таких как отстойники, арматурные колодцы, или на плоских поверхностях, например, на фундаментах насосов.
  • Модули интерфейса датчика и панели сигнализации: заряжают кабели и зонды датчиков, контролируют их состояние и регистрируют обнаружение и расположение утечек для обработки операторами. Контактные датчики, модули интерфейса датчика и панели сигнализации

ПРЕИМУЩЕСТВА

Изображение shutterstock_1065667-1280x1280.jpeg

РАННЕЕ ОБНАРУЖЕНИЕ И ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Системы обнаружения топлива Raychem помогают минимизировать повреждения имущества и оборудования. Благодаря возможности автоматического отключения насосов и клапанов оборудование можно защитить и свести к минимуму перебои в его работе.

Изображение ab16168-1280x1280.jpeg

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Наши системы интегрируются с различными системами управления инфраструктурой. Благодаря надежной цифровой магистрали, способной отслеживать различные утечки, локальной сетевой или удаленной сигнализации и нескольким интегрированным коммуникационным протоколам, вы можете настроить систему объекта на круглосуточное отслеживание диагностических данных.

BU004792-1280x1280.jpeg image

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ОБНАРУЖЕНИЯ

Наши решения позволяют обнаруживать потенциальные проблемы с помощью различных источников и предупреждать о них. Какие бы продукты ни использовались на ваших объектах — масло, реактивное топливо, бензин или другие жидкие углеводороды, сточные воды, органические растворители или другие водные химикаты и проводящие жидкости — наши системы способны обнаруживать угрозы потенциальной утечки без ложного срабатывания в присутствии воды.

Нужна помощь?

Нужна помощь в поиске продукта или решения "под ключ" для вашего бизнеса или клиента? Мы будем рады помочь.

Связаться с нами

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink