Теплый пол под любое напольное покрытие: надежное решение и простой монтаж
Теплый пол везде — от ванной до гостиной, в жилых домах и хозяйственных постройках. С энергоэффективными системами обогрева полов nVent NUHEAT вам будет тепло и комфортно. Обогрев полов можно установить в любом здании, это несложный процесс, который не требует серьезных изменений существующего проекта и занимает минимум времени. Для управления теплыми полами используйте Wi-Fi и получите максимальную 25-летнюю гарантию на систему.
Повышение уровня комфорта в любой комнате любого здания
С теплыми полами любая комната становится уютнее. Они экономят энергию, не позволяют вашим ногам мерзнуть и обеспечивают непревзойденный комфорт.
Наши энергосберегающие и незаметные системы напольного отопления прекрасно зарекомендовали себя в ванных комнатах и кухнях, а также в гимнастических залах, гостиницах, СПА-салонах.
Правильный термостат для каждого применения
С функциями мониторинга энергопотребления и подключением к Wi-Fi: наши термостаты просты, эффективны и подходят для любого применения. Встроенные программы мониторинга для коммерческих приложений также совместимы с вашей системой управления зданиями (BMS).
Сокращение времени выполнения проекта
Перестраиваемые маты, которые можно устанавливать в три простых этапа, являются идеальным решением для экономии времени. Просто нанесите клеящий раствор, разверните мат nVent NUHEAT на поверхности раствора, добавьте еще один слой раствора и уложите сверху плитку. Мы производим маты на заказ для 100% покрытия площади за три дня.
Обслуживание на месте эксплуатации
Мы готовы оказать комплексное обслуживание систем радиационного подогрева пола на масштабных проектах. Мы будем помогать вам на всех стадиях строительных работ, включая следующие:
- Измерения и проверки на строительной площадке
- Координация закупок материалов для выполнения работ на объекте
- Обучение подрядчиков на рабочих местах
- Монтаж и техническая поддержка
- Послепродажная техническая поддержка для ваших покупателей
Полная гарантия
Мы гордимся качеством и надежностью наших продуктов, которые проходят тщательную проверку. Наши гарантии выходят далеко за рамки отраслевых стандартов, при этом гарантия на продукцию nVent NUHEAT составляет до 25 лет, а гарантийное обслуживание в течение 25 лет предоставляется сертифицированным монтажником PRO.
Найти продукты
Напольное отопление в качестве источника тепла

Системы напольного отопления nVent NUHEAT могут использоваться не только для обогрева пола. На самом деле их можно использовать для отопления всего помещения.
Полная 25-летняя гарантия
Получите эксклюзивные права, позволяющие предлагать своим клиентам полную 25-летнюю гарантию на изделия nVent NUHEAT. Станьте официальным сертифицированным специалистом по монтажу.