Шкафы и корпуса для электронного оборудования
Необходимо защитить электронное оборудование? Являясь пионером в развитии 19-дюймовой технологии, компания nVent SCHROFF разработала свои продукты для универсального применения в соответствии со строгими стандартами проектирования. Повысьте эффективность проектирования и сократите время выхода на рынок, используя наши адаптивные продукты, глобальную поддержку, местное обслуживание и исключительный технический опыт. Такое дифференцированное сочетание услуг позволяет вовремя завершить проект без превышения сметы.
Шкафы для электронного оборудования для установки внутри помещений
Ваши критически важные проекты требуют наилучших решений в области защиты электронного оборудования: nVent. Вы можете создать уникальную конфигурацию 19-дюймового шкафа в соответствии со своими потребностями. Требуются индивидуальные модификации или инженерные решения по охлаждению? Никаких проблем! ЭМС-экранирование? У нас есть, что предложить. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом многофункциональных шкафов для электронного оборудования и моделями повышенной прочности, устойчивыми к ударным нагрузкам, вибрации и землетрясениям.
Шкафы для установки вне помещений
Ваша задача: защита чувствительного электронного оборудования, установленного вне помещений. Ваше решение: шкафы nVent SCHROFF для установки вне помещений. Мы продумали все, включая усиленную защиту от вандализма, УФ-излучения и коррозии. Мы также позаботились о соблюдении стандартов устойчивости к ударным нагрузкам, вибрации и землетрясениям. Проблема решена. Оборудование защищено от воздействия атмосферных условий и вандалов.
Блочные каркасы, корпуса для монтажа в стойке и передние панели
Блочные каркасы nVent SCHROFF известны своей универсальностью. Мы предлагаем обширный ассортимент моделей для вашей отрасли и уникальной области применения, будь то оборонная или аэрокосмическая отрасль, системы испытаний и измерений, железнодорожный транспорт или телекоммуникации. Необходима защита от ударных нагрузок и вибрации, а также ЭМС-экранирование? У нас есть что предложить. Передние панели уникальны для каждой печатной платы, и мы проектируем их специально для вашего оборудования. nVent SCHROFF – ваш партнер в области проектирования гибких платформ, основанных на стандартах.
Компактные системы
Начните проектирование с корпуса nVent SCHROFF Interscale со встраиваемым ЭМС-экранированием, который доступен в разных размерах и отличается простотой сборки. Наша технология корпусирования электронных схем Interscale идеально подходит для нестандартных и промышленных печатных плат, а также для Mini ITX, ATX и Embedded NUC™ с предварительно сконфигурированными вариантами исполнения. Имеется возможность интеграции источников питания, систем охлаждения, плат PCI/PCIe и устройств хранения данных. nVent SCHROFF обеспечивает полную интеграцию систем на базе COM Express. Это полностью встраиваемая система с корпусом, источником питания, системой охлаждения и платой COM Carrier, модифицируемая согласно техническим условиям заказчика.
Системы, объединительные платы и источники питания
Изделия nVent SCHROFF известны своей универсальностью, и наши электронные системы — не исключение, ведь их легко адаптировать к конкретной области применения. Обеспечьте будущее развитие вашего проекта, используя наш опыт в области высоких скоростей передачи данных, систем охлаждения и питания. Требуется высокая скорость? Мы предлагаем объединительные платы 40G и 100G в разнообразных шинных архитектурах. Точность? Адаптируйте свою систему в соответствии с требованиями области применения. Мы также предлагаем системы CompactPCI Serial и VPX. Модульные и гибкие совместимые встроенные системы PICMG и VITA
Компоненты для фиксации, извлечения и охлаждения печатных плат
Независимо от области применения nVent SCHROFF предлагает принадлежности для фиксации печатных плат, причем большинство из них можно индивидуально адаптировать. Это и бюджетные нейлоновые направляющие для плат, и передовые фиксаторы Card Lok и Wedge Lok для областей применения с высокими ударными и вибрационными нагрузками, а также высокой теплопередачей. Для тех, кому нужны комплексные решения, мы предлагаем модули с кондуктивным охлаждением в виде рамы или оболочки, обеспечивающие полную защиту печатных плат. Надежно защитите свои печатные платы в любой области применения и при любых условиях эксплуатации.
Решения с малым форм-фактором:
Корпуса Interscale для вычислительных систем с одной печатной платой
Наши интегрируемые в корпуса Interscale решения предназначены для размещения и защиты компактных и нестандартных печатных плат. Мы с удовольствием изменим размеры, добавим необходимые элементы и спроектируем системы охлаждения, подходящие для вашей печатной платы. Мы даже можем интегрировать комплексное решение на основе стандарта вычислений с использованием одной печатной платы, например, COM Express. Обо всем этом можно узнать из официально опубликованного технического описания Interscale уже сейчас!