Защита в соответствии с высочайшими стандартами
Защитите ваше критически важное оборудование и обеспечьте соответствие самым высоким требованиям с помощью наших ведущих в отрасли технологий изготовления корпусов. Мы помогаем клиентам соответствовать требованиям всех промышленных стандартов, таких как UL, IP, NEMA, — начиная с основной защиты от воздействия окружающей среды и заканчивая защитой от опасных и коррозионных/агрессивных условий.
Работающие в компании nVent эксперты в конкретных отраслях и технические специалисты в нашей ультрасовременной лаборатории помогают клиентам решить самые сложные проблемы. Мы специализируемся на защите электротехнического оборудования, и клиенты доверяют нам разработку продуманных, специализированных электротехнических корпусов практически для любой области применения.
Элементы управления и приводы
Когда речь заходит о промышленной автоматизации и защите электрических систем, лучше работать с мировыми лидерами. Для автоматизации сетей, робототехники, систем управления станками, подъемно-транспортного оборудования и многого другого nVent HOFFMAN и nVent ERIFLEX обеспечивают соблюдение стандартов с помощью защиты средств управления и электрооборудования.
Коррозионная среда
Защитите ваши средства автоматизации от вредных химикатов, растворителей и процессов с помощью наших корпусов, рассчитанных на условия классов I, II и III. Мы предлагаем сотни неметаллических корпусов из ABS, полиэстера, поликарбоната и стекловолокна для защиты КИП и электротехнических систем от вредных кислот, щелочей и растворителей.
Опасные среды
Корпуса nVent HOFFMAN и низковольтные системы nVent ERIFLEX защищают ключевые элементы управления процессами и операторов в опасных зонах по всему миру. Наша продукция проходит строгую сертификацию и соответствует требованиям сторонних организаций, что помогает защитить даже самые сложные системы автоматизации и электрооборудования. nVent HOFFMAN является наиболее популярным брендом шкафов для электрооборудования для эксплуатации в жестких атмосферных условиях, при этом в мире используются более 3 миллионов шкафов предназначенных для промышленного применения.
Гигиенические среды
Мы защищаем жизненно важные системы управления и электрооборудование во влажных санитарных условиях; вы можете положиться на наши корпуса nVent HOFFMAN Watershed из нержавеющей стали с сертификатом NSF®. Наши инновации в этой сфере помогают оградить людей от опасности и предотвратить дорогостоящие простои.
Нужна помощь в выборе правильного корпуса?
Мы изучаем и понимаем международные правила, которые влияют на наши продукты, такие как NEMA, IP, UL и CSA. Узнайте больше о промышленных рейтингах, и как они применяются при выборе правильного шкафа для электрооборудования для вашего применения.
Не знаете с чего начать?
Не бывает двух одинаковых ситуаций, а это значит, что корпус, подходящий для одних условий, может оказаться непригоден для других.
Доверьтесь экспертам и средствам nVent HOFFMAN, которые помогут вам в реализации вашего проекта.
ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ИНСТРУМЕНТУ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ