Экологически рациональная и развивающаяся форма транспортировки с помощью интеллектуальной железной дороги
Возможность:
Железная дорога переосмысливается как экологически рациональная форма перевозки людей и товаров с точки зрения быстрой урбанизации и сокращения выбросов. В связи с растущей популярностью железных дорог потребуются значительные инвестиции в железнодорожную инфраструктуру и коммуникационные системы.
2,1 трлн долл. США на железные дороги – Глобальные проекты по железнодорожной инфраструктуре1
Дистанция, проходимая пассажирскими поездами, увеличится в три раза – по прогнозам к 2050 году дистанция в милях, проходимая пассажирскими поездами в пределах города, увеличится в три раза2
1. Международный союз железнодорожных отраслей 2. Артур Д. Литтл. Будущее мобильности, 2020
Безопасные подключения, надежные сети и защита от элементов
Решение компании nVent:
nVent – это надежный поставщик продуктов и возможностей, способных усовершенствовать как бортовую, так и железнодорожную сигнализацию с помощью решений, которые защищают путевые сигналы, питание оборудования, а также данные и оборудование телекоммуникационных систем. Мы защищаем электрические соединения с помощью кабелей для подключения к железнодорожным системам для безопасной и надежной работы, которая обеспечивает защиту от экстремальных климатических условий и суровых холодных погодных условий с помощью систем защиты от замерзания.