Растущая потребность в электроэнергии и данных в интеллектуальных зданиях
Возможность:
В ходе урбанизации в зданиях всех типов – от многоэтажных зданий, отелей и больниц – появляется все больше сетевых возможностей для автоматизации процессов с целью сделать их более безопасными, защищенными и экологичными. Интеллектуальные здания имеют интеллектуальные подключения, что автоматизирует освещение, отопление и кондиционирование воздуха, чтобы сделать их более безопасными, энергоэффективными и комфортабельными. Для интеллектуального здания также требуется интеллектуальная конструкция, чтобы обеспечить его максимальную безопасность, надежность и эффективность с целью экономии времени и средств.
- Значительный спрос на готовые решения для экономии времени и простоты установки
- 97 % существующего общего фонда зданий требует капитального обновления для достижения целевых показателей декарбонизации в Европе в 2050 г.*
*Программа ARUP Green Deal 2020 для Евросоюза
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УЛУЧШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Решение компании nVent:
nVent предлагает решения для обеспечения безопасности и профилактические решения для защиты ваших ценных активов, а также решение для экономии рабочей силы, которые просты в установке. Повышение эффективности монтажа благодаря кабельной разводке в готовых решениях, которые просты в использовании.
Решения по защите для минимизации повреждений или прерывания работы с помощью решений для молниезащиты, заземления, соединения и сейсмостойких решений. Еще один шаг вперед в защите от повреждений с помощью инновационных решений для защиты от замерзания, обнаружения утечек и огнестойкой проводки. Дополнение решений по защите с помощью корпусов для жизненно важных электрических и электронных компонентов для повышения комфорта с помощью энергоэффективных систем обогрева полов и распределения горячей воды.