Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Центральная станция

Решения для центральной телекоммуникационной станции

Главный коммутационный комплекс и основной элемент телекоммуникационной сети, центральная станция, перепрофилированная в центр обработки данных (CORD), готова совместить в себе экономичность центра обработки данных и гибкость облачного сервиса, обеспечивая превосходство телекоммуникационной сети. 

На центральных станциях для обеспечения непрерывного питания в любое время размещена большая система питания переменного и постоянного тока. Очень важно, чтобы чувствительная, критически важная электроника, находящаяся в этих местах, была защищена от скачков напряжения, вызванных молнией, экстремальных температур, пыли и электрического шума. Обладая передовым опытом и знаниями, компания nVent предоставляет комплексные физические инфраструктуры, включая электрозащиту, стойки и корпуса, высокопроизводительные вычислительные системы, а также передовые решения в области охлаждения, мониторинга и электропитания.

ПРОДУКЦИЯ


 

РЕШЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОЗАЩИТЕ

Заземление и экранирование для телекоммуникаций

Молниезащита

Защита от перенапряжений

Блок питания и распределительные клеммы nVent ERIFLEX

Решения по кабельной разводке

Корпуса и решения для охлаждения

Серверные шкафы

Открытые стойки

Передовые решения для охлаждения

Изолированные коридоры

Встраиваемые системы на базе открытого стандарта

Управление питанием и его распределение

Кабельная разводка стойки

ВИДЕО


 

Охлаждающая способность DNS nVent SCHROFF

Выбор правильной концепции охлаждения имеет решающее значение для предотвращения термических сбоев и отказов ИТ-оборудования. Эксперты компании nVent консультируют заказчиков при определении концепции охлаждения их ЦОД и рекомендуют наиболее подходящие, энергоэффективные решения.

Серверная стойка Varistar CP nVent SCHROFF

Серверная стойка Varistar CP со статической нагрузкой 1600 кг имеет уникальный профиль типа меандр для максимальной гибкости крепления. Предварительно сконфигурированные, готовые к использованию шкафы с короткими сроками изготовления и отправной точкой для индивидуальных конфигураций и модификаций.

RackPower nVent SCHROFF

Воспользуйтесь полноценной гибкостью, обеспечьте бесперебойную работу, автоматизируйте управление вашей инфраструктурой и спроектируйте свое решение по электропитанию с помощью множества доступных вариантов конфигурации. Поддерживает до трех различных типов розеток; можно настроить как для «верхней подачи», так и для «нижней подачи».

Документация


 

  

nVent-SB-H86621-SmartRackTechnology-EN

 

Брошюра: Smart RackTech

  

ERICO-WPCS-H86827-ERICODataCentre-UKEN

 

Решения по защите центров обработки данных — заземление и молниезащита

  

SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

 

Решения для охлаждения периферийного оборудования и центров обработки данных — прецизионное и жидкостное охлаждение высокой плотности

Resource Download Center.png

 

Центр загрузки материалов и ресурсов

HOFFMAN-SB-H85669-ProLineAisle-EN

 

Брошюра: Изолированные коридоры Proline

SCHROFF-SLSH-H85664-VaristarCP-USEN

 

Буклет — Varistar CP

SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

 

Брошюра: Решения в области охлаждения

Руководство разработчика спецификаций для сетевых технологий

 

Брошюра: Руководство разработчика спецификаций для сетевых технологий

Нужна помощь? Свяжитесь с нами сегодня

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink