Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Технология систем электрообогрева с полимерной изоляцией и последовательным соединением

Греющие кабели с полимерной изоляцией (PI) nVent RAYCHEM предназначены для систем защиты от замерзания и поддержания температуры в опасных условиях на протяженных линиях трубопроводов. Греющие кабели последовательного типа могут применяться в тех случаях, когда длина цепи обогрева превышает возможности греющих кабелей параллельного типа и при необходимости использования единственного источника питания. 

Технические характеристики системы обогрева с полимерной изоляцией: 

  • Длина цепи до 5 км от одного источника питания
  • Поддержание температуры до 200°C
  • Температура воздействия до 300°C
  • Напряжение питания до 750 В переменного тока
  • Гарантия на продукт до 10 лет 

Кабели с полимерной изоляцией nVent RAYCHEM: 

  • Безопасность и надежность
  • Гибкость и простота монтажа
  • Надежная система с совместимыми устройствами контроля и мониторинга и компонентами
  • Выпускаются в широком диапазоне сопротивлений

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать? Свяжитесь с нами и получите подробный расчет по вашему запросу. 

Где купить

Хотите найти ближайшего поставщика? Используйте наш инструмент поиска дистрибьютора в вашем регионе.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink