XTV Self-Regulating Heating Cable
Саморегулирующиеся греющие кабели XTV
Саморегулирующиеся греющие кабели nVent RAYCHEM XTV, главным образом, используются для защиты трубопроводов и сосудов, для которых необходимо проводить обработку паром и температурный контроль рабочих процессов до 121 °C. Выдерживают периодическое воздействие до 250 °C. Наружная оболочка из фторполимера (-CT), обеспечивает высокую стойкостью к агрессивным органическим химическим веществам и коррозии.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Видео
Связанные продукты
Особенности
- Упрощенный проект системы обогрева для взрывоопасных зон: T2 и T3-T6 основаны на системном подходе
- Более длинные цепи обогрева благодаря использованию проводников большого сечения.
- Быстрый монтаж: нарезки кабеля на участки необходимой длины, разрешается выполнять несколько перехлестов, метрическая разметка, удобные комплекты для соединений
- Безопасность и эффективность в эксплуатации: без перегрева, равномерное распределение температуры трубы, технология энергосбережения
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя гарантия на изделие, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Макс. поддерживаемая или температура постоянного воздействия, питание включено | 121°C |
Напряжение питания | 200 – 277 В |
Макс. поддерживаемая или температура постоянного воздействия, питание включено | 250°F |
Макс. температура периодического воздействия, вкл./выкл. питание | 250°C |
Макс. температура периодического воздействия, вкл./выкл. питание | 482°F |
Максимальное общее количество часов периодического воздействия | 1000 ч. |
Заземление | Оплетка из луженой меди |
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона; Опасная |
Материал внешней оболочки | Высокотемпературный фторполимер |
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.