T2Red Self-Regulating Floor Heating Cable With Spooling System
Саморегулирующийся кабель для обогрева пола T2Red на катушке
nVent RAYCHEM T2Red — это cаморегулирующийся кабель для обогрева пола для новых объектов строительства или ремонта. Он может применяться под любым типом поверхности пола без риска возникновения перегрева. Идеально подходит для природного камня и керамической плитки, а также для чувствительных к температуре полов, например, для деревянных полов, паркета и ламината. В комплект T2Red входит элегантный и удобный термостат с сенсорным экраном SENZ WIFI, а также все аксессуары, необходимые для установки теплого пола (руководства по установке, лист ввода в эксплуатацию, клеевые стержни, трубка датчика и датчик пола).
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Видео
Связанные продукты
Особенности
- Энергоэффективный и саморегулируемый: автоматически регулирует тепловыделение, больше тепла выделяется возле окон, меньше тепла выделяется под мебелью
- Повышенный комфорт при использовании с листами термоизоляции Reflecta: тепло идеально распределяется по всему помещению
- Простой и быстрый монтаж: нарезка кабеля на участки необходимой длины, отсутствуют холодные вводы, идеально подходит для помещений со сложной геометрией, подходит для всех оснований полов и напольных покрытий, метрическая разметка, удобные для пользователя комплекты для соединения
- Безопасность и эффективность эксплуатации: быстрое нагревание, гибкое выходная мощность (50–100 Вт/м²), более близкие витки кабеля для получения большей мощности, и более удаленные витки кабеля для получения меньшей мощности без перегрева
- Позиция доступна в наборах, совместимых со стандартом EcoDesign, включающих в себя энергоэффективный новый термостат SENZ WIFI с сенсорным экраном, управляемый через приложение SENZ WIFI или умные колонки с голосовыми ассистентами Alexa или Google Assistant.
- Надежность в течение длительного срока службы: На изделие предоставляется полная гарантия от 12 до 20 лет, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Мин. температура монтажа | 5°C |
Выходная мощность | 5 – 15 Вт/м |
Толщина | 5,8 мм |
Ширина | 8,5 мм |
Вес | 68 г/м |
Выходная мощность, стандартный | 80 – 125 Вт/м² |
Максимальная длина греющей цепи | 100 м |
Номинальное напряжение | 230 В |
Заземление | Оплетка из луженой меди |
Материал внешней оболочки | Фторполимер |
Цвет | красный |
Технология греющего кабеля | Саморегулирующиеся системы |
Термостат в комплекте | SENZ-WIFI |
Автоматический выключатель | Тип C, 10 А |
Кабель на катушке | Да |
Техническая документация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.