T2Black Floor Heating Cable
Кабель для обогрева пола T2Black
nVent RAYCHEM T2Black — кабель для обогрева пола с постоянной выходной мощностью Существует в 2 вариантах с выходной мощностью 12 Вт/м и 20 Вт/м. Это двужильный витой нагреватель с холодным вводом 2,6 м с заводской заделкой и длиной от 12 до 175 м. Кабель поставляется в коробке с возможностью легкого разматывания. Комплект поставки включает все необходимые компоненты для установки продукта. Изделие выпускается в варианте с энергоэффективным термостатом NRG-DM и в варианте без термостата.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Идеально подходит для применения с защитными мембранами
- Простое проектирование: одно соединение холодного ввода вследствие двухпроводного кабеля, различные выходные мощности/м², полученные путем изменения расстояния между кабелями
- Надежность в течение длительного срока службы: На изделие предоставляется полная гарантия от 12 до 20 лет, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Длина силового кабеля | 2,6 м |
Внешний диаметр | 4 мм |
Мин. температура монтажа | 5°C |
Минимальный шаг укладки кабеля | 80 мм |
Выходная мощность, стандартный | 80 – 150 Вт/м² |
Номинальное напряжение | 230 В |
Цвет | Черный |
Заземление | Оплетка из луженой меди |
Технология греющего кабеля | С постоянной мощностью нагрева |
Материал внешней оболочки | ПВХ |
Кабель на катушке | Да |
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.