Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Греющие кабели с минеральной изоляцией

Select FiltersЗакрыть
Фильтр по
Применен фильтр: 1
Очистить фильтры
Скрыть всеПоказать все
  • Рынки
  • Области применения
  • Взрывоопасная зона
  • Максимальная температура внешнего воздействия
      Применить
    • Максимальная температура внешнего воздействия
        Применить
      Filter1

      Подкатегории

      Греющий кабель Alloy 825 XMI-A HAx с минеральной изоляцией

      Греющий кабель Alloy 825 XMI-A HAx с минеральной изоляцией

      Греющие кабели HSQ серии SS321 с минеральной изоляцией

      Греющие кабели HSQ серии SS321 с минеральной изоляцией

      Греющий кабель последовательного типа с минеральной изоляцией и защитной оболочкой

      Греющий кабель последовательного типа с минеральной изоляцией и защитной оболочкой

      Медно-никелевые греющие кабели последовательного типа с минеральной изоляцией CuNi HDC/HDF

      Медно-никелевые греющие кабели последовательного типа с минеральной изоляцией CuNi HDC/HDF

      Греющий кабель последовательного типа с минеральной изоляцией Inconel 600 HIQ

      Греющий кабель последовательного типа с минеральной изоляцией Inconel 600 HIQ

      Медный греющий кабель с минеральной изоляцией

      Медный греющий кабель с минеральной изоляцией

      Продукция | Количество результатов: 6 (количество позиций: 146)

      A10000622

      Греющий кабель Alloy 825 XMI-A HAx с минеральной изоляцией

      Оболочка Alloy 825 обеспечивает превосходную устойчивость к коррозии при защите от замерзания и температурном контроле рабочих процессов, для которых необходима высокая выходная мощность и температура воздействия. Подходят для взрывоопасных зон.
      A10000622

      Греющие кабели HSQ серии SS321 с минеральной изоляцией

      Для защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов, требующих высокой выходной мощности (до 150 Вт/м) и температуры воздействия (до 700 °C) с высокой стойкостью к коррозии. Подходят для взрывоопасных зон.
      A10000336

      Греющий кабель последовательного типа с минеральной изоляцией и защитной оболочкой

      Для поддержания низких температур, в таких областях применения, как: встроенное отопление, защита от замерзания, антиобледенение. Выходная мощность до 35 Вт/фт (115 Вт/м) и температура воздействия до 194 °F/90 °C.
      {{term_sku:1}}.png

      Медно-никелевые греющие кабели последовательного типа с минеральной изоляцией CuNi HDC/HDF

      Для защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов. Высокая выходная мощность (до 70 Вт/м) и температура воздействия (до 400 °C). Подходят для взрывоопасных зон.
      A10000622

      Греющий кабель последовательного типа с минеральной изоляцией Inconel 600 HIQ

      Для защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов, требующих высокой выходной мощности (до 300 Вт/м) и температуры воздействия (до 700 °C). Подходят для взрывоопасных зон.
      A10000625

      Медный греющий кабель с минеральной изоляцией

      Для поддержания низких температур, в таких областях применения, как: обогрев длинных трубопроводов, предотвращение образования конденсата и обогрев рампы. Выходная мощность до 20 Вт/фт (65 Вт/м) и температура воздействия до 392 °F/200 °C.
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink