NGC-30 Series, Controller Board
Серия NGC-30, Плата управления
Плата контроллера серии nVent RAYCHEM NGC-30 — это модули стойки сменных плат управления, которые обеспечивают ввод резистивных датчиков температуры, аварийные сигналы и коммутацию до пяти цепей электрообогрева. Поставляется с электромеханическими (NGC-30-CRM) или полупроводниковыми реле (NGC-30-CRMS).
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Особенности
- Простая установка
- Устанавливается на панели NGC-30 внутри стойки для сменных плат
Технические характеристики
Номинальный ток, А | 0,4 A |
Высота | 3,54 дюйма |
Ширина | 9,76 дюйма |
Номинальное напряжение | 12 В |
Высота | 89,9 мм |
Ширина | 248 мм |
Тип напряжения | Постоянный ток |
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.