NGC-20 Controller
Контроллер NGC-20
nVent RAYCHEM NGC-20-C-E – это усовершенствованная монтируемая на объекте электронная система управления температурой, обеспечивающая локальное управление и возможности централизованного мониторинга, используется для однофазных цепей до 25 А и подходит для взрывоопасных зон. NGC-20-CL-E оснащен встроенным интеллектуальным предохранительным ограничителем температуры (устройство SIL 2).
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простота установки, программирования и эксплуатации
- Удаленное конфигурирование и мониторинг выполняются через интерфейсы пользователя TOUCH1500 и NGC-UIT2 или через программное обеспечение Raychem supervisor
- Локальный мониторинг и конфигурирование осуществляются с помощью портативного беспроводного планшета NGC-CMA2
- Широкие возможности управления, мониторинга и сигнализации
- Автоматическая проверка системы сокращает непредвиденные и дорогостоящие простои важных трубопроводов
- Комплексные коммуникации и обмен данными
- Оснащена реле аварийной сигнализации, поддерживает подключение по RS485 Modbus
Технические характеристики
Номинальный ток, А | 25 A |
Рабочая температура | от 40 до 132 °F |
Уставка температуры контроллера | от −200 до 700 °C |
Уставка температуры контроллера | от −328 до 1292 °F |
Рабочая температура | от −40 до 56 °C |
Номинальное напряжение | 254 В макс. |
Certification
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.