Применен фильтр: 1
Продукция | Количество результатов: 10 (количество позиций: 34)
Соединение с подводом питания с одним вводом и соединительная коробка
Соединительная коробка для отдельного греющего кабеля. Подходят для взрывоопасных зон.
Набор с соединительной коробкой для подвода питания кнескольким греющим кабелям и Т-образного разветвления
Модульная соединительная коробка для греющих кабелей (в количестве до 3 шт.). Подходят для взрывоопасных зон.
Модульная соединительная коробка
Модульная соединительная коробка для греющих кабелей (до трех штук) с ярко-зеленым светодиодным индикатором. Подходят для взрывоопасных зон.
Соединительная коробка для нормальных зон
Стандартная соединительная коробка из термостойкого поликарбоната для применения в нормальных зонах.
Встроенная соединительная коробка для прямого подключения греющих кабелей с полимерной изоляцией
Встроенная соединительная коробка для прямого подключения греющих кабелей с полимерной изоляцией (без использования холодного ввода) во взрывоопасных зонах
Соединительная коробка для кабелей с полимерной изоляцией
Линейка полимерных соединительных коробок для использования с греющими кабелями с полимерной изоляцией во взрывоопасных зонах.
Соединительная коробка из полимера для кабелей с минеральной изоляцией
Линейка полимерных соединительных коробок с пластиной заземления для использования с греющими кабелями с минеральной изоляцией во взрывоопасных зонах.
Полимерная распределительная коробка
Линейка распределительных коробок для взрывоопасных зон.
Соединительная коробка VIA
Соединительная коробка для нормальных промышленных зон
Модульная соединительная коробка для подвода питания к одному или нескольким греющим кабелям для нормальных зон