Фильтр по
Применен фильтр: 1
Очистить фильтры
- Рынки
- Области применения
- Взрывоопасная зона
- Максимальная температура внешнего воздействия
- Максимальная температура внешнего воздействия
Применен фильтр: 1
Продукция | Количество результатов: 29 (количество позиций: 316)
Греющий кабель постоянной мощности параллельного типа FMT
Для защиты от замерзания и температурный контроль рабочих процессов до 150 °C. Подходят для взрывоопасных зон.
Греющий провод STS MT на основе скин-эффекта
Электрическая защита от замерзания и температурный контроль рабочих процессов для протяженных трубопроводов и встраиваемых систем.
Кабель HT для систем электрообогрева на основе скин-эффекта
Температурный контроль рабочих процессов с помощью электрооборудования для высокотемпературных трубопроводов и встраиваемых систем.
Кабель STS HV для систем электрообогрева на основе скин-эффекта
Электрическая защита от замерзания и температурный контроль рабочих процессов для протяженных трубопроводов с поддержкой источников питания ограниченной мощности
Греющий кабель постоянной мощности параллельного типа FXT
Для защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов до 230 °C. Подходят для взрывоопасных зон.
Греющий кабель последовательного типа с минеральной изоляцией Inconel 600 HIQ
Для защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов, требующих высокой выходной мощности (до 300 Вт/м) и температуры воздействия (до 700 °C). Подходят для взрывоопасных зон.
Греющий кабель последовательного типа XPI-F, Низкая температура, 4 Дж
XPI-F для применения на протяженных трубопроводах, защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов с низкими эксплуатационными расходами (от -60 °C до +90 ⁰C, ударопрочность 4 Дж). Подходят для взрывоопасных зон.
Медный греющий кабель с минеральной изоляцией
Для поддержания низких температур, в таких областях применения, как: обогрев длинных трубопроводов, предотвращение образования конденсата и обогрев рампы. Выходная мощность до 20 Вт/фт (65 Вт/м) и температура воздействия до 392 °F/200 °C.
Греющий кабель последовательного типа XPI-S, Высокая температура, 7 Дж
XPI-S для применения на протяженных трубопроводах, защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов (до 260 ⁰C, ударопрочность 7 Дж). Подходят для взрывоопасных зон.