Fixing Tape
Монтажная лента
nVent RAYCHEM GT-66 — это лента из стекловолокна для крепления греющих кабелей к трубопроводам. Для нержавеющей стали, или когда температура, при которой выполняется монтаж, падает ниже 40 °F/5 C°, используйте монтажную ленту GS-54. Алюминиевая лента AT-180 / ATE-180 используется для крепления греющих кабелей и датчиков термостата к трубопроводам и резервуарам.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Видео
Спецификация
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.