Применен фильтр: 1
Подкатегории
Продукция | Количество результатов: 16 (количество позиций: 30)
Монтажная лента
Монтажная лента для крепления полимерных греющих кабелей к трубопроводам.
Хомут для компонентов электрообогрева
Хомуты из нержавеющей стали для монтажа на трубопроводе аксессуаров для электрообогрева.
Защитная планка IceStop GM-Rake для водосточных труб
Для механической поддержки и защиты греющих кабелей IceStop, используемых для удаления обледенения кровли и водостоков.
Крепежные элементы IceStop GMK
Для крепления кабелей электрообогрева IceStop, используемых для защиты крыш и водостоков от снега и льда.
Крепежный хомут для кабелей с минеральной изоляцией
Линейка хомутов для труб из нержавеющей стали для использования с греющими кабелями с минеральной изоляцией на трубопроводах. Хомуты позволяют избежать чрезмерного натяжения и идеально подходят для коррозионных сред.
Лента с зажимами для греющих кабелей с полимерной изоляцией
Лента с зажимами из нержавеющей стали для монтажа греющих кабелей с полимерной изоляцией на трубопроводах.
Кабельные стяжки
Кабельные стяжки для быстрого и легкого монтажа греющих кабелей.
Фиксирующая лента для крепления греющего кабеля
Ремешок из нержавеющей стали для использования со всеми нагревательными кабелями.
IceStop Полиуретановый Клей
Клей, используемый для создания высокой начальной адгезии для закрепления на кровле зажимов и для удаления обледенения с кровли и водостоков. Подходит для большинства кровельных материалов.