Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

{{term_sku:1}}.png

Контроллер Elexant 450c

nVent RAYCHEM Elexant 450c — это контроллер электрообогрева нового поколения с сенсорным экраном для управления двумя независимыми зонами нагрева, с возможностью использования различных датчиков и дистанционной аварийной сигнализацией, что обеспечивает наиболее энергоэффективную систему защиты от замерзания труб и контроля за поддержанием температуры.

Read more Read less Print This Page
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Дополнительная информация

Особенности

Технические характеристики

Выходное реле 2 x 4 A при 230 В перем. тока
Длина кабеля датчика 5 м
Глубина 56 мм
Высота 110 мм
Ширина 158 мм
Напряжение питания 195 – 253 В
Диапазон управления температурой 0 – 85 °C
Монтаж DIN-рейка
Класс защиты, IP IP20
Тип датчика NTC, 2 кОм при 25 °C
Реле аварийной сигнализации Однополюсное двуходовое реле, Без напряжения, Номинал 2 A при 250 В перем. тока
Данные скопированы
Документация Связанные продукты
Предупреждение
Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink