Elexant 4010i Heat Trace Controller
Контроллер электрообогрева Elexant 4010i
Серия nVent RAYCHEM Elexant 4010i — это линейка компактных, полнофункциональных, сенсорных, одноточечных контроллеров электрообогрева для защиты от утечки на землю. Обеспечивает управление и мониторинг как для защиты от замерзания, так и для температурного контроля рабочих процессов. С электромеханическим реле (EMR) для использования в нормальных зонах или с полупроводниковым реле (SSR) для использования в нормальных зонах, зонах класса I, подкласса 2 / зоне 2). Возможность контроля до 32 А при 277 В перем. тока.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Видео
Связанные продукты
Особенности
- Международная сертификация для CID2/зона 2, ATEX/зона 2, IEC Ex/зона 2
- Простой монтаж: нет необходимости в изменении конструкции панели или сборке в полевых условиях
- Настраиваемые методы регулирования системы электрообогрева: предусматривает возможность использовать не более трех напрямую соединенных датчиков температуры; обеспечивает поддержку входов 4-20 мА, что позволяет использовать преобразователи датчиков внешней температуры с термопарами или другие типы датчиков; позволяет выполнять измерение температуры трубопровода, измерение температуры окружающей среды, пропорциональное регулирование по температуре окружающей среды (PASC) и ограничение мощности.
- Расширенные возможности контроля: контроль утечки тока, контроль температуры, тока и напряжения для обеспечения работоспособности системы
- Несколько портов связи: RS485 и Ethernet, свободное подключение к распределительной системе управления (РСУ); поддержка протоколов Modbus RTU и Modbus/TCP; могут быть включены в сети хост-компьютера, на котором установлена клиент-серверная программа nVent RAYCHEM Supervisor на базе Windows® для централизованного программирования, просмотра состояния и извещения об аварийных состояниях
- Надежность в течение длительного срока службы: Доступна 10-летняя гарантия на изделие
- Функция плавного пуска, отключение по утечке на землю и уставка порога высокой/низкой температуры для защиты оборудования
- Несколько портов связи: RS485 и Ethernet, свободное подключение к распределительной системе управления (РСУ)
- Поддержка протоколов Modbus RTU и Modbus/TCP
- Автоматическая конфигурация сети с помощью DHCP или конфигурация статического IP-адреса
- Обновления встроенного программного обеспечения с помощью USB-накопителя
- Многоязычный интерфейс: английский, французский, немецкий, испанский, русский
- Два многоцелевых входа для подсоединения внешнего «сухого» контакта (без напряжения) или постоянного тока.
Технические характеристики
Сигнал. тока | 0,1 – 100 A |
Автоцикл | 1 – 750 ч |
Класс NEMA | 4X |
Сигнал утечки на землю | 10 – 500 mA |
Ethernet | 10/100 Base-T |
Макс. размер входного провода электропитания | 16,8 кв. мм |
Макс. размер выходного провода греющего кабеля | 16,8 кв. мм |
Макс. ток управления | 32 A при 40 °C, С понижением до 24 A при 50 °C и дополнительным понижением до 16 A при 60 °C |
Макс. размер провода заземления | 33 кв. мм |
Сигнал. напряжения | 80 – 300 В |
Макс. напряжение управления | Номинал 277 В перем. тока, 50/60 Гц |
Макс. размер провода заземления | #2 |
Макс. размер входного провода электропитания | #5 |
Макс. размер выходного провода греющего кабеля | #5 |
Относительная влажность | От 0 % до 90 %, Без конденсата |
Телекоммуникации | RS-485; Ethernet |
Протокол связи | Modbus/TCP; Modbus RTU |
Тип кабеля RS-485 | Одна 2-жильная, экранированная витая пара |
Диапазон управления температурой | от −200 до 700 °C |
Сигнал превышения допустимой температуры | от −200 до 700 °C |
Диапазон управления температурой | от −328 до 1292 °F |
Сигнал превышения допустимой температуры | от −328 до 1292 °F |
Рабочая температура | от −40 до 140 °F |
Рабочая температура | от −40 до 60 °C |
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.