Продукция | Количество результатов: 184 (количество позиций: 834)
Саморегулирующиеся греющие кабели KTV
For process temperature maintenance up to 300 °F/150 °C and freeze protection of pipes/vessels with steam-cleaning requirements. Подходят для взрывоопасных зон.
Саморегулирующиеся греющие кабели HTV
Защита от замерзания и высокая температура непрерывной работы до 400 °F/205 °C. Максимальная температура воздействия для греющего кабеля 500°F/260°C. Для безопасных и взрывоопасных зон.
Самоограничивающиеся греющие кабели VPL
Предпочтительная технология для поддержания температуры технологического процесса, требующая высокой выходной мощности при повышенных температурах и требующая очистки паром. Подходят для взрывоопасных зон.
Греющий кабель последовательного типа XPI, Высокая температура, 4 Дж
XPI для применения на протяженных трубопроводах, защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов (260 ⁰C, ударопрочность 4 Дж). Подходят для взрывоопасных зон.
Набор для сращивания или Т-образного разветвления, не требующий горячего монтажа
Не требующий горячего монтажа, высококачественное сращивание или Т-образное разветвление подходит для взрывоопасных зон.
Готовые наборы FrostGuard на основе саморегулирующегося греющего кабеля
Для защиты труб с заводской заделкой от замерзания.
Греющий кабель Alloy 825 XMI-A HAx с минеральной изоляцией
Оболочка Alloy 825 обеспечивает превосходную устойчивость к коррозии при защите от замерзания и температурном контроле рабочих процессов, для которых необходима высокая выходная мощность и температура воздействия. Подходят для взрывоопасных зон.
Саморегулирующиеся греющие кабели FroStop
Для защиты труб от замерзания, для удаления обледенения кровли и водостоков, с термоусадочными компонентами.
Модульная соединительная коробка
Модульная соединительная коробка для греющих кабелей (до трех штук) с ярко-зеленым светодиодным индикатором. Подходят для взрывоопасных зон.
Хомут для компонентов электрообогрева
Хомуты из нержавеющей стали для монтажа на трубопроводе аксессуаров для электрообогрева.