Продукция | Количество результатов: 184 (количество позиций: 834)
Серия 915, Модуль ограничителя
Предохранительный ограничитель температуры для контроллера HTC-915.
Серия NGC-30, Стойка сменных плат управления
Стойка сменных плат управления для системы серии NGC-30 для размещения сменных плат управления
Набор для соединения греющих кабелей с полимерной изоляцией, термоусаживаемый, Не ATEX
Термоусаживаемый полимерный набор для сращивания под изоляцией резистивных кабелей последовательного типа с полимерной изоляцией
Силовой кабель VIA
A temperature resistant cold lead cable for surface snow melting applications.
Серия контроллеров NGC-40, Мостовой модуль
Мостовой модуль обеспечивает связь между расположенными внутри панели устройствами NGC 40, использующими сеть на базе CAN, и предшествующими устройствами.
Полный набор инструментов для нагревателей с полимерной изоляцией, 4–25 мм²
Ящик для инструментов для соединения и сращивания греющих кабелей с полимерной изоляцией.
Датчик влажности для водосточного желоба RayStat M2-R
Датчик влажности для использования в водосточных желобах и трубах для защиты кровли и водостоков от обледенения.
IceStop Полиуретановый Клей
Клей, используемый для создания высокой начальной адгезии для закрепления на кровле зажимов и для удаления обледенения с кровли и водостоков. Подходит для большинства кровельных материалов.
Монтажный кронштейн для трубопровода RayClic Pipe
Монтажный кронштейн для трубопровода может использоваться с любым удобным набором подсоединения RayClic.
MONI-PT100-EXE-AMB Блок резистивного датчика температуры Ambient для взрывоопасных зон
Датчик PT100 для точного измерения температуры во взрывоопасных зонах