Продукция | Количество результатов: 184 (количество позиций: 834)
VIA-DU-20 Контроллер
Для управления температурой в системах снеготаяния с комбинированными датчиками температуры почвы и влажности.
Электронный контроллер TCONTROL-05
Электронный контроллер, обычно используемый на электрических панелях управления во взрывобезопасных зонах.
Электронный контроллер TCON-CSD/20
Компактный электронный, монтируемый на панели термостат, для управления температурой на поверхности во взрывобезопасных зонах.
Электронный термостат FrostGuard-ECO
Для управления температурой в системах защиты труб от замерзания с использованием управления по температуре трубопровода или по температуре окружающей среды.
Контроллер Raystat CONTROL-11-DIN
Для управления температурой в системах защиты труб от замерзания или для поддержания требуемой температуры. DIN rail mounted.
Термостат HWAT-T55
Для управления температурой и мониторинга отдельных систем поддержания температуры труб горячего водоснабжения, небольших сетей или ответвлений.
26090-TT Electronic Thermostat
Для управления температурой в системах защиты труб от замерзания или для поддержания требуемой температуры.
Термостат RayStat M2
Термостат на DIN-рейке для систем снеготаяния или удаления обледенения с кровли и водостоков на участках малого и среднего размера.
TraceTemp Electronic Thermostat
For pipe freeze protection and temperature maintenance applications.
GM-TA
For roof and gutter de-icing systems, a DIN rail mountable electronic thermostat.