Продукция | Количество результатов: 184 (количество позиций: 834)
Набор для Т-образного разветвления и концевой заделки TE
Набор термоусадочного полимера для подсоединения до трех саморегулирующихся греющих кабелей.
Серия NGC-30, Комплект для преобразования пользовательского интерфейса
Комплект для переоборудования панели управления для терминалов пользовательского интерфейса серии NGC-30.
Набор для сращивания S-06
Для линейного сращивания для широкого спектра саморегулирующихся кабелей электрообогрева.
Электронный термостат ETS-05
Электронный термостат c регулированием по температуре обогреваемой поверхности для поддержания температур и защиты труб от замерзания. Однополюсной переключатель 32 A / 24 A. Подходят для взрывоопасных зон.
Контроллер Elexant 450c
Для гибкого управления температурой системы защиты труб от замерзания и систем поддержания температуры с использованием регулирования по температуре трубопровода и/или пропорционального регулирования по температуре окружающего воздуха (PASC).
Контроллер Raystat-V5
Настенный однозональный контроллер с функциями регулирования по температуре трубопровода или энергосбережения для систем защиты труб от замерзания и поддержания температуры водоснабжения.
Термостат с регулированием по температуре обогреваемой поверхности AT-TS
Для управления температурой в системах защиты труб от замерзания или для поддержания требуемой температуры. Настраиваемая уставка.
Контроллер с электронным управлением HWAT-ECO
Для усовершенствованного управления температурой и мониторинга поддержания температуры горячей воды в однотрубных системах.
Механический термостат TM20
Для управления температурой во взрывобезопасных зонах, термостат с управлением по температуре поверхности с ограничителем температуры.
Контроллер EMDR-10
Для управления температурой для удаления обледенения кровли и водостоков.