Фильтр по
Применен фильтр: 1
Очистить фильтры
- Рынки
- Области применения
- Телекоммуникации
- Взрывоопасная зона
Применен фильтр: 1
Продукция | Количество результатов: 73 (количество позиций: 199)
Контроллер Raystat CONTROL-11-DIN
Для управления температурой в системах защиты труб от замерзания или для поддержания требуемой температуры. DIN rail mounted.
Термостат HWAT-T55
Для управления температурой и мониторинга отдельных систем поддержания температуры труб горячего водоснабжения, небольших сетей или ответвлений.
26090-TT Electronic Thermostat
Для управления температурой в системах защиты труб от замерзания или для поддержания требуемой температуры.
Термостат RayStat M2
Термостат на DIN-рейке для систем снеготаяния или удаления обледенения с кровли и водостоков на участках малого и среднего размера.
TraceTemp Electronic Thermostat
For pipe freeze protection and temperature maintenance applications.
GM-TA
For roof and gutter de-icing systems, a DIN rail mountable electronic thermostat.
Серия 915, Модуль ограничителя
Предохранительный ограничитель температуры для контроллера HTC-915.
Серия NGC-30, Стойка сменных плат управления
Стойка сменных плат управления для системы серии NGC-30 для размещения сменных плат управления
Серия контроллеров NGC-40, Мостовой модуль
Мостовой модуль обеспечивает связь между расположенными внутри панели устройствами NGC 40, использующими сеть на базе CAN, и предшествующими устройствами.
Датчик влажности для водосточного желоба RayStat M2-R
Датчик влажности для использования в водосточных желобах и трубах для защиты кровли и водостоков от обледенения.