Contact Rail Heater
Обогреватель контактного рельса
Обогреватели контактного рельса nVent RAYCHEM представляют собой линейку греющих кабелей, предназначенных для устранения накопления льда и снега на контактном (третьем) рельсе и поддержания передачи энергии на поезд, позволяя избегать дорогостоящих перерывов в процессе эксплуатации. Выпускается в вариантах 480 В перем. тока, 600, 625, 650, 750 В пост. тока и с выходной мощностью 30, 40, 50 Вт/фут при 0 °C.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Особенности
- Простота установки, использование собственных пружинных зажимов и комплектующих из стекловолокна: с заводской заделкой с холодными вводами для облегчения соединения в полевых условиях
- Энергосберегающий дизайн для каждого типа рельса и набора условий эксплуатации
- Высокая выходная мощность при неблагоприятных погодных условиях
- Теплопроводящая прочная защитная оболочка обеспечивает хорошую теплопередачу рельсу (снижает вероятность повреждения в процессе эксплуатации)
- Протяженная линия до 550 футов, конструкция для резки кабеля по длине для модификации в полевых условиях
- Надежность в течение длительного срока службы: Доступна 10-летняя гарантия на изделие
Технические характеристики
Тип кабеля | Саморегулирующиеся системы |
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.