Экономичные низковольтные изоляторы обеспечивают высокую стабильность и соответствие требованиям.
Эти надежные низковольтные изоляторы изготавливаются из армированного стекловолокном термореактивного ненасыщенного полиэфирного объемного прессованного компаунда (BMC). Их цинковые вставки с гальваническим покрытием имеют резьбу по стандартам ASME®.
Эти дистанционные изоляторы работают при температурах от -40°F до 266°F и соответствуют требованиям UL® 94 V0 для самозатухающих материалов. Они также отвечают требованиям стандарта 891, приложение B, Распределительные щиты с задним доступом к токоведущим частям и принадлежности с напряжением 600 В, файл № E125470. Изоляторы также соответствуют стандарту CSA®.
Преимущества:
- Высокая стабильность электрических и механических параметров
- Высокая устойчивость к току утечки
- Признаны UL® как соответствующие E125470 и оцениваемые как диэлектрики, выдерживающие напряжение 1 500 В переменного/постоянного тока
- Без выделения галогенов
- Соответствие RoHS
Решения nVent ERIFLEX разработаны специально для низковольтных и заземляющих соединений, используемых OEM-производителями и строителями панелей.
Рекомендуемая продукция
Документация
Свяжитесь с нами и узнайте, где купить продукты nVent ERIFLEX.
Нужна помощь?
Мы будем рады найти решение для ваших задач.