Сверхпрочные соединения для подключения к сети питания для самых сложных задач
Медные шины ERIFLEX, которые можно использовать в качестве альтернативы нескольким крупным кабелям, используются для создания прочной и надежной мощности, а также для легких соединений при создании заземления.
Узнайте, насколько простым может быть установка в распределительных устройствах, морском транспорте, машиностроении, производстве шинопроводов и генерации электроэнергии.
Резьбовая шина:
- Электролитическая медь
- Закругленные углы
- Толщина: 2-10 мм
- Длина: от 1 000-2 000 мм
Перфорированная и сплошная шина:
- Ток: до 7400 A
- Толщина: 4-10 мм
- Длина: 1 000-4 000 мм
Преимущества:
- Соединение без сверления или перфорирования
- Компактная конструкция
- Идеально подходят для модификации на месте
Решения nVent ERIFLEX разработаны специально для низковольтных и заземляющих соединений, используемых OEM-производителями и строителями панелей.
Рекомендуемая продукция
Другая рекомендуемая продукция
Документация
Свяжитесь с нами и узнайте, где купить продукты nVent ERIFLEX.
Нужна помощь?
Мы будем рады найти решение для ваших задач.