Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Корпуса для интерфейса оператора (HMI)

Безупречные решения HMI практически для любой области применения

nVent HOFFMAN предлагает широкий ассортимент систем HMI: от корпусов с кнопкой для простых систем электронной остановки до более сложных корпусных и модульных систем c выносной опорой для сложных механизмов управления. Эти изделия обеспечивают удобный и безопасный доступ к вашему оборудованию, а эргономичный дизайн помогает защитить ваших сотрудников.

Благодаря нашей глобальной сети из более чем 3000 дистрибьюторов вы можете быстро получить необходимые корпусные решения безупречного качества.
 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДЕЛИЯМИ

Рекомендуемая продукция

Syspend 180-MAX

Алюминиевый корпус для HMI Syspend

Сверхглубокие корпуса с кнопкой, Тип 4

Сверхглубокие корпуса с кнопкой, Тип 12

Изображение HMI Sell Sheet.png

Решение HMI для сложных стерильных условий

В особо сложных стерильных условиях эксплуатации, когда требуется высокий уровень защиты Type 4X и IP69K, воспользуйтесь нашей стерильной системой для HMI Syspend, в которой можно размещать легкие устройства HMI (до 90 фунтов). 

СКАЧАЙТЕ РЕКЛАМНУЮ БРОШЮРУ ПРЯМО СЕЙЧАС

Планируете начать проект?

Свяжитесь с представителем HOFFMAN для получения рекомендаций или найдите дистрибьютора поблизости.

СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ    НАЙТИ ДИСТРИБЬЮТОРА

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink