Повышение безопасности и снижение рисков
nVent HOFFMAN предлагает полный ассортимент лучших в отрасли решений — от электрораспределительных корпусов до электрических систем взаимной блокировки, портов данных, карманов для документов, защитных замков и принадлежностей — для защиты ваших сотрудников, профилактики и снижения рисков, связанных с электричеством.
Выбирайте из широкого ассортимента моделей, конфигураций, вариантов монтажа, размеров, отделки и степеней защиты (типов). Благодаря нашей глобальной сети из более чем 3000 дистрибьюторов вы можете быстро получить необходимое решение.
Настенные электрораспределительные корпуса
Линейка настенных электрораспределительных корпусов включает изделия серии Concept и традиционные модели с рояльными петлями. Доступны изделия из мягкой или нержавеющей стали и стеклопластиковых материалов для различных сфер применения (типов 12, 4 и 4X) как в помещении, так и вне помещения.
Отдельно стоящие электрораспределительные корпуса
Мы предлагаем отдельно стоящие электрораспределительные корпуса с разным количеством дверей: от одной до шести. Доступны изделия из мягкой или нержавеющей стали для различных сфер применения (типов 12, 4 и 4X) как в помещении, так и вне помещения.
Электрораспредели- тельные корпуса Sequestr
Внешние электрораспределительные корпуса Sequestr обеспечивают надежную защиту благодаря переносу линейной стороны электрораспределительного корпуса во внешний отсек, вследствие чего специалисты могут осуществлять доступ к элементам управления, не подвергаясь риску воздействия электрического тока. Доступны изделия из мягкой или нержавеющей стали для различных сфер применения (типов 12, 4 и 4X).
Рекомендуемая продукция
Конструкция корпуса: Как избежать дугового разряда и повысить безопасность
Узнайте больше о том, чем опасна вспышка дугового разряда, и какие корпуса и компоненты помогают снизить риск поражения током и дуговым разрядом.
Планируете начать проект?
Свяжитесь с представителем HOFFMAN для получения рекомендаций или найдите дистрибьютора поблизости.