Решения для защиты и подключения людей, оборудования и процессов
Опыт nVent HOFFMAN в промышленности на протяжении более 75 лет, а также производство более 12 000 стандартных продуктов и индивидуальных решений помогут удовлетворить ваши потребности практически в любой сфере применения. Все наши продукты производятся в соответствии с самыми высокими стандартами и обслуживаются в центрах сервиса и продаж по всему миру.
nVent HOFFMAN является ведущим разработчиком и производителем систем для безопасной и надежной защиты электронных систем управления и критически важных электрических систем в промышленных, информационных, коммерческих и правительственных системах. Наша обширная глобальная сеть, насчитывающая более 3000 дистрибьюторов поможет получить необходимые вам продукты. Мы придерживаемся высокого стандарта качества и работаем в соответствии с глобальным сертификатом ISO 9000. Мы разрабатываем и тестируем наши продукты в нашей лаборатории UL, чтобы гарантировать соответствие строгим стандартам качества. Продукция nVent HOFFMAN соответствует стандартам UL, NEMA, CSA и другим международным стандартам.
Настенные корпуса
Для простоты доступа и долговечности можно установить ваши электрические и электронные компоненты в превосходные и стильные защитные корпуса нужной вам формы, площади и функциональности.
Отдельно стоящие корпуса
Закажите лучшую в отрасли защиту для ваших крупных компонентов и сложных конфигураций монтажа, необходимых для использования в помещениях или на открытом воздухе, в мягких или жестких атмосферных условиях.
Электрораспределительные корпуса
Повышение безопасности и снижение рисков. Положитесь на широкий ассортимент корпусов превосходного качества, разработанных специально для уменьшения опасности, связанной с электроэнергией, в том числе вспышки дугового разряда.
Распределительные коробки
От корпусов из листовой стали для электрической защиты оборудования в помещениях до сплошных шарнирных корпусов из нержавеющей стали для защиты от коррозии — у нас есть распределительные коробки почти для любых случаев.
Модульный корпус
Получите оптимальную прочность и универсальность монтажа для защиты вашего электрического и электронного оборудования в промышленности, вычислительных сетях и телекоммуникациях.
Коммерческие объекты
От коммунальной коммутации до защитных реле, контакторов и проводов — мы предлагаем корпуса и кабельные каналы для коммерческого использования, которые помогут вам завершить проект вовремя и в рамках бюджета.
Корпуса для опасных зон
Клиенты доверяют нам защиту своих электрических средств управления в зонах класса 1 с огне- и взрывозащищенными корпусами. Наши корпуса также повышают надежность панелей в опасных зонах благодаря решениям с функциями продувки или подпорного давления.
Кабельный канал
Для создания быстрого и универсального решения по распределению питания и проводке систем управления выбирайте из нашего полного ассортимента компонентов и принадлежностей, чтобы построить именно ту систему, которая вам нужна.
Интерфейс оператора (HMI)
Мы предлагаем самый широкий выбор корпусов для проводных систем и корпусных решений и человеко-машинных интерфейсов оператора (HMI) для интерфейсных устройств и критических компонентов управления большинства крупных производителей.
Автоматизация производства панелей
Избавьтесь от традиционно отнимающих много времени и дорогостоящих ручных способов модификации корпусов и ускорьте работу благодаря автоматизации трудозатратных задач по модификации с помощью любого из наших решений по автоматизации производства панелей.
Принадлежности
Больше функций, больше безопасности и больше удобства — получите все принадлежности, которые помогут вам управлять энергией и распределять ее, организовать пространство и повысить электрическую безопасность.
Изобретение продукции, позволяющей экономить время и деньги
Грег Биллс из компании Walker Automation объясняет, как новые изогнутые желоба Angled Trough сокращают время монтажа до 80 % и исключают необходимость в дорогостоящих сгибах желобов под углом 90 градусов.