Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Блочные каркасы, монтируемые в стойку корпуса и передние панели

Многообразие ресурсов для создания вашего идеального продукта

Наш ассортимент продукции различной конфигурации и сопутствующие услуги упрощают проектирование и сокращают время выхода на рынок.

Создайте собственный продукт в интернете, воспользовавшись нашими бесплатными инструментами, такими как онлайн-конфигураторы продуктов, доступные по запросу собственные CAD-файлы, отчеты о тестированиях, сертификаты и многое другое. Нет времени? Наши инженеры готовы помочь!

 

Блочные каркасы, монтируемые в стойку корпуса и передние панели
 

Изображение subrack-europacpro.jpg

Блочные каркасы и 19-дюймовые шасси

В вашем распоряжении — наш широкий ассортимент изделий с ЭМП/ЭМС-защитой для нестандартных и соответствующих стандартам IEC/IEEE плат. Можно установить отдельные печатные платы или несколько печатных плат на объединительной плате. Продукция предлагается комплектами или в виде отдельных компонентов, которые могут быть стандартными, модифицированными или полностью адаптированными к требованиям клиента с помощью наших многочисленных дополнительных принадлежностей. Вся наша продукция сертифицирована.

Узнать больше

 

 

Изображение rack-mount-case-ratiopacpro.jpg

Монтируемые в стойку корпуса

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего модульного подхода, привлекательными ценами и системами с модулями охлаждения — настольными, мобильными, башенного типа или 19-дюймовыми для печатных плат или объединительных плат. Воспользуйтесь нашим широким ассортиментом дополнительных принадлежностей для персонализации своего монтируемого в стойку корпуса!

Узнать больше

 

 

Изображение front-panels.jpg

Передние панели, вставные блоки и кассеты

Наши соответствующие стандартам передние панели доступны с различными размерами и материалами, с ЭМС-экранированием или без. Быстрое и экономичное решение: приобретите запасные части и постройте свою систему самостоятельно, либо приобретите готовый комплект дополнительных принадлежностей. Персонализируйте свою систему с помощью специальных вырезов и трафаретной печати.

Узнать больше

Рекомендуемая продукция

MultipacPRO, 19-дюймовое шасси в сборе из стали со сплошной верхней крышкой и панелью основания

Комплекты EuropacPRO для железнодорожной отрасли, прочная конструкция, с экранированием, SNCF

RatiopacPRO AIR, корпус, без экранирования с ручками

PropacPRO, корпус, без экранирования, настольный вариант исполнения

CompacPRO, корпус в сборе, без экранирования, настольный вариант исполнения

Сконфигурируйте свою переднюю панель

Воспользуйтесь пошаговой конфигурацией, чтобы создать соответствующую вашим требованиям переднюю панель.

Собрать прямо сейчас

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink