Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Системы, объединительные платы и источники питания

Всегда впереди

Компания nVent поставляет шасси для монтажа в стойке в комплекте, включая объединительные платы, источники питания и системы управления аппаратными платформами; вся поставляемая продукция соответствует стандартам PICMG и VITA VPX. nVent SCHROFF — это многолетний опыт и продукция непревзойденного качества независимо от того, идет речь об отдельных компонентах или целом шасси.

Название компании SCHROFF — первопроходца и законодателя отраслевых тенденций — вот уже более 50 лет является синонимом опыта и экспертных знаний в сфере механики, электроники, климатического контроля, управления системами. Мы активно участвуем в деятельности международных комитетов по таким стандартам, как IEC, IEEE, VITA, PXI Systems Alliance и PICMG, и уже несколько десятилетий играем важную роль в создании новых стандартов. 

Характеристики изделия

  • Модульные механические шасси для монтажа в стойке повышенной прочности
  • Превосходная целостность сигнала, обеспечивающая максимальную скорость передачи данных
  • Высокая охлаждающая способность, подтвержденная на практике
  • Надежные решения по управлению оборудованием.
  • Высококачественные источники питания

Наши экспертные знания — вкратце

  • Наши опытные инженеры будут руководить вашими действиями с самого начала
  • Управление проектами
  • Проверка правильности проектирования
  • Производство
  • Управление качеством
  • Послепродажное обслуживание

Знаете, что отличает nVent SCHROFF от остальных?

Благодаря широкому ассортименту нашей продукции мы можем модифицировать и конфигурировать свои решения под ваши потребности. И делать это быстро!

Узнайте больше о возможностях наших систем

Рекомендуемая продукция

Системы AdvancedTCA

Системы MicroTCA

Системы PXIe и PXI

Системы на основе CompactPCI

Другая рекомендуемая продукция

Изображение vme-based-systems-incl-VPX.jpg

Системы на базе VME, включая VPX

Управление аппаратными платформами

Объединительные платы

Блоки питания

Нужна помощь с нашим шасси для монтажа в стойку?

Мы поможем найти решение для ваших шасси для монтажа в стойке, источников питания или систем!

Связаться с нами

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink