На аудио-, видео- и вещательный сектор технологические изменения влияют не намного меньше, чем на издательский сектор. Однако в вещательном секторе есть много интересных областей, открываемых в ходе внедрения цифровых технологий. Это требует переосмысления не только процесса приобретения программного и аппаратного обеспечения, но и конструирования серверных помещений, в которых должны обрабатываться, храниться и передаваться полученные данные.
Даже для уникальных конструкций требуется пространство для обработки данных
«Дом как источник творчества» – Новое сооружение издательского гиганта также требует решений nVent в новом центре обработки данных.
Европейская вещательная компания строит новый медиацентр площадью 7500 кв. метров для своих 3500 сотрудников. Новое здание состоит из одиннадцати надземных этажей, двух цокольных этажей и эксплуатируемой крыши. Центральным элементом конструкции является атриум с террасами и высотой до 40 м.
Чтобы предоставить сотрудникам необходимые сетевые технологии и обеспечить безопасность обработки и хранения данных, серверные помещения были оборудованы на трех этажах. Уникальная концепция состоит из рядов серверных стоек с автономным контуром охлаждения, который абсолютно не зависит от помещения. Для этой цели использовались шкафы IP55 с прокладками и внутрирядными блоками охлаждения. Для обеспечения необходимого электропитания nVent также предоставила интеллектуальные блоки распределения питания, которые были установлены в шкафах. Конечно, мониторинг является особенно важным моментом в этой концепции, для которой использовались блоки Guardian Management Gateway.
ПРОДУКЦИЯ