Надежная и универсальная защита системы автоматизации
Получите соответствующие вашим спецификациям корпуса от мирового лидера в области систем электрозащиты. nVent HOFFMAN предлагает более 12 000 стандартных моделей и огромный выбор изделий в наличии, которые соответствуют стандартам IEC, UL, CSA, NEMA, CE и многим другим, либо превосходят их. Наши надежные корпусные платформы отличаются высокой гибкостью и предоставляют широкие возможности модификации, включая добавление отверстий, вырезов, выбор цвета и встраиваемых дополнительных принадлежностей, тем самым экономя ваши время и деньги. Наши инженеры-конструкторы по всему миру также могут предложить изготовленные по индивидуальному заказу корпуса и решения по управлению тепловым режимом.
Шкафы для электрооборудования
Выбирайте из 12 000 стандартных изделий и изготовляемых на заказ систем, которые удовлетворят ваши потребности практически в любой области применения. nVent HOFFMAN поставляет корпуса для промышленного использования уже 70 лет, так что вы можете положиться на наш опыт. Вся наша продукция изготовлена в соответствии с высочайшими стандартами и сопровождается обслуживанием и поддержкой во всем мире.
Системы охлаждения и нагрева корпусов
Вместе с корпусами nVent HOFFMAN предлагает комплексные инновационные решения в сфере терморегулирования для разных областей применения, отвечающие вашим нуждам в области защиты оборудования. От стандартных вентиляторов до кондиционеров и теплообменников и многого другого – мы предлагаем выбор из более чем 2000 изделий с сертификатом UL для надежной работы и продолжительного срока службы защищаемых компонентов.
Нужна помощь в выборе правильного корпуса?
Узнайте больше о том, как применять промышленные рейтинги, включая NEMA, IP, UL и CSA –
при выборе подходящего электрического корпуса для вашего режима применения.