Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Корпуса для промышленных электронных систем

Надежная и универсальная защита системы автоматизации

Промышленное электронное оборудование может иметь различные формы и размеры и работает в самых разных условиях. От 19-дюймовых шкафов и блочных каркасов до корпусов малого форм-фактора — nVent Schroff предлагает широкий ассортимент продукции для электроники, применяемой в промышленных условиях. Наши прочные платформы для корпусов соответствуют стандартам IEC, UL, CSA, NEMA и CE. Платформы корпусов предназначены для обеспечения гибкости и возможности изменений модификаций, включая отверстия, вырезы, цвета краски, специальные размеры и принадлежности для экономии времени и вашего бюджета. Наши инженеры-конструкторы по всему миру также могут предложить изготовленные по индивидуальному заказу корпуса и решения для охлаждения.
 


 

Корпуса для электронного оборудования

Широкий ассортимент технологий, таких как VME, CPCI, MTCA или ATCA, подходит для контроля и мониторинга сложных линий автоматизации или устройств, например для офсетной печати. Модульные конструкции с возможностью оперативной замены и управления оборудованием позволяют свести к минимуму продолжительность вынужденных простоев и обслуживания. Мы предлагаем 19-дюймовые системы для установки в шкафах управления, а также компактные системные блоки для непосредственного монтажа в систему. Вся наша продукция изготовлена в соответствии с высочайшими стандартами и сопровождается обслуживанием и поддержкой во всем мире.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Нужна помощь в выборе правильного корпуса?

Мы изучаем и знаем принятые во всем мире правила и нормы, распространяющиеся на нашу продукцию — например, NEMA, IP, UL и CSA. 

НАСТРОИТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink