Элементам, которые испытывают максимальную нагрузку, нужна лучшая в отрасли защита
Защитите свои системы автоматизации от вредного воздействия химикатов, растворителей и процессов с помощью корпусных решений, специально созданных для коррозионных сред. nVent HOFFMAN предлагает сотни корпусов из толстолистовой стали и неметаллических материалов (АБС, полиэстер, поликарбонат и стекловолокно) с разнообразными покрытиями.
Выбирайте изделия разных моделей, размеров, конфигураций, материалов, покрытий и степеней защиты. Благодаря нашей глобальной сети из более 3000 дистрибьюторов вы можете быстро получить необходимое изделие безупречного качества.
- Тип 3RX, 4X, 7, 9
- Соответствует наивысшим отраслевым стандартам, включая IEC, UL, IP, NEMA и NSF
- Услуги по тестированию в собственных современных лабораториях, проверке продукции и сертификации в международных агентствах
- Специализированные услуги в области проектирования
Рекомендуемая продукция
Конструкция, обеспечивающая защиту в коррозийных средах
Коррозия может оказать самое сильное влияние на стоимость владения ресурсами. Узнайте, как правильно спроектировать корпуса и инструменты управления тепловым режимом для ключевых компонентов.
Подберите подходящий материал для своей сферы применения
Коррозия может оказать самое сильное влияние на стоимость владения ресурсами. Узнайте, как правильно спроектировать корпуса и инструменты управления тепловым режимом для ключевых компонентов.
Не знаете с чего начать?
Не бывает двух одинаковых ситуаций, а это значит, что корпус, подходящий для одних условий, может оказаться непригоден для других.
Доверьтесь экспертам и средствам nVent HOFFMAN, которые помогут вам в реализации вашего проекта.
ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ИНСТРУМЕНТУ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ