Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Решения для электрообогрева

Технологии электрообогрева для любой области применения

Решения для электрообогрева nVent RAYCHEM обеспечивают работоспособность критически важных процессов, защиту труб и оборудования от замерзания, поддержание температуры при транспортировке сырья, а также безопасный и комфортный обогрев зданий и жилых домов в зимний период. Так мы создаем безопасные условия для людей, повышаем производительность, улучшаем эксплуатационные характеристики зданий и оптимизируем энергоэффективность.

2078342 - an emergency safety shower

Поддержание температуры

Обеспечьте нужную температуру жидкостей в системах подачи горячей воды и защиту критически важных трубопроводов для систем безопасности. 

Узнать больше
Изображение tank-insulation-HERO.jpg

Теплоизоляция резервуаров

Промышленная теплоизоляция резервуаров позволяет свести к минимуму температурное воздействие окружающей среды и сохранить температуру содержимого внутри хранилища на заданном проектом уровне, а также обеспечивает экономию электроэнергии для обогрева.

Узнать больше
Изображение SSM 3.jpg

Защита поверхностей с помощью системы снеготаяния

Поддерживайте безопасность и доступность коммерческих и промышленных объектов с помощью систем снеготаяния nVent RAYCHEM.

Узнать больше
Изображение Roof-Gutter-De-Icing-residential.jpg

Решения для защиты от обледенения кровли и водостоков

Устранение ледяных заторов и сосулек на жилых домах, общественных и промышленных зданиях с помощью универсальных и эффективных решений, не ухудшающих внешний вид зданий.

Узнать больше
Изображение fire-rated wiring-1280x1280_1.jpeg

Огнестойкая проводка

Обеспечьте защиту ваших работников, процессов и критически важных электрических цепей при пожаре или других чрезвычайных ситуациях с помощью огнестойкой проводки nVent PYROTENAX, способной выдерживать воздействие пламени в течение двух часов.

Узнать больше
Изображение process-temperature-maintenance-HERO-1280x1280_1.jpeg

Поддержание температуры технологических процессов

Повышайте производительность и эксплуатационные характеристики, обеспечивая поддержание температуры жидкостей с помощью нагревательного оборудования для промышленных процессов.

Узнать больше
Equipment, cables and piping as found inside of industrial power plant

Защита труб от замерзания

Используйте технологию защиты труб от замерзания, чтобы предотвратить ущерб от разрыва замерзших труб.

Узнать больше
Изображение offshore-maritime-winterization.jpg

Подготовка надводных сооружений и морских судов к эксплуатации в зимний период

Защитите суда, платформы и другое оборудование с помощью систем защиты от обледенения в суровых арктических условиях.

Узнать больше
Изображение shutterstock_113375356-1280x1280.jpeg

Поддержание непрерывности потока

Поддержание температуры жидкостей в трубах и обеспечение непрерывного потока с помощью испытанной технологии nVent RAYCHEM.

Узнать больше
Изображение Long Pipeline Hero Image-1280x1280.jpeg

Электрообогрев протяженных трубопроводов

Обеспечьте защиту от замерзания, контроль вязкости и поддержание температуры с помощью решений для обогрева протяженных трубопроводов.

Узнать больше
Изображение RH2.jpg

Решения для обогрева рельсов

Повышение безопасности, комфорта и эффективности работы железнодорожного и общественного транспорта с помощью решений nVent RAYCHEM.

Узнать больше
Изображение Frost-Heave-Prevention-industrial-1280x1280.jpeg

Предотвращение вспучивания грунта при замерзании

Предотвращение потенциально опасного обледенения наземных резервуаров, морозильных установок и других устройств в холодных помещениях, которое может привести к дорогостоящему ремонту.

Узнать больше
Изображение Hot-Water-Temperature-Maintenance-residential.jpg

Поддержание температуры горячего водоснабжения

Быстрая и эффективная подача горячей воды в крупных коммерческих зданиях с помощью технологии поддержания температуры горячей воды (HWAT) nVent RAYCHEM.

Узнать больше

 

Посмотрите, как мы устанавливаем стандарты качества

Узнайте, почему наши системы электрообогрева для защиты производственных процессов, хозяйственных объектов и людей, можно найти в любой точке мира.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink