Soluções para as maiores estruturas do mundo
A nVent LENTON é uma marca global, com suporte local, quando nossos clientes precisam. A equipe oferece orientação profunda sobre as soluções projetadas para engenheiros estruturais e contratantes, economizando tempo no processo de construção no canteiro de obras. Com fábricas na América do Norte e na Europa, os produtos chegam aos distribuidores com atrasos mínimos.
A nVent LENTON forneceu soluções para problemas em milhares dos edifícios, pontes e rodovias mais conhecidas do mundo, assim você pode confiar na marca que define os padrões de todo mundo há mais de 50 anos.
Aplicações
Arranha-céus
Burj Khalifa
Dubai
The Shard
Londres
World Trade Center Tower 1 (Freedom Tower)
Nova York
Grande Arche de la Defense
Paris
Petronas Towers
Kuala Lumpur
Museus e parques
Wembley Stadium
Londres
Rock & Roll Hall of Fame Museum
Cleveland
The Bellagio
Las Vegas
The Venetian
Las Vegas
Aeroportos, ferrovias, tráfego e túneis
Aeroporto internacional de San Francisco
San Francisco
Terminal 5 do aeroporto de Heathrow
Londres
s21 S-Bahn
Berlim
Túnel Sydney Harbour
Sydney
Pontes e represas
Stonecutter Bridge
Hong Kong
New Tappan Zee Bridge
New York City
Puente Centenario
Canal do Panamá
Storebaelt Bridge
Dinamarca
Represa de Itaipu
Brasil
Energia e serviços públicos
Usina nuclear Alvin W. Vogtle
Waynesboro, GA
Usinas elétricas Boxberg e Lippendorf
Alemanha
Usina nuclear Sizewell B
Suffolk, Reino Unido
Usina nuclear Sellafield
Seascale, Reino Unido
Refineria Coque Buenos
Buenos Aires
A diferença da nVent LENTON
A nVent LENTON é líder global em sistemas mecânicos avançados de emenda de vergalhão e uma especialista comprovada em conexões mecânicas testadas para economizar tempo e dinheiro em obras. Nossos especialistas em emenda de vergalhão na nVent entendem o negócio de construção em concreto e os problemas inerentes em emenda de vergalhão nas obras de hoje.
Nossos recursos de engenharia, ampla experiência e ampla base de testes nos permitem oferecer soluções de produtos a engenheiros e contratantes, como nossos diversos sistemas de emenda e ancoragem para todos os desafios de emenda de vergalhão.
Produtos confiáveis, fortes e consistentes
A nVent LENTON projeta produtos que não só atendem aos mais recentes padrões e códigos, mas também os executa quando você precisa deles. A história da marca inclui diversas inovações chave a produtos sobre sua longa história, incluindo:
- 1961: Invenção do vergalhão pela Cadweld
- 1974: Lançamento da emenda de vergalhão com rosca afunilada pela LENTON
- 1979: Conclusão do primeiro projeto internacional: Projeto Bahrain Causeway
- 1983: Lançamento do produto de soldagem de acabamento de barras por fricção da LENTON
- 1985: Lançamento do rosqueador para serviço pesado da LENTON para serviço em campo
- 1991: Lançamento do LENTON Interlok
- 2003: Lançamento do LENTON Plus
- 2017: Lançamento do LENTON Ultimate
Nossas famílias de produtos
Acopladores padrão da nVent LENTON
Os acopladores padrão são projetados para emedar barras de mesmo diâmetro, onde ao menos uma barra deve ser rotacionada, sem restrição em sua direção axial. Os acopladores são usados para ter roscas afuniladas em ambas as extremidades, criando um conector de corpo mecânico de duas seções para armadura de aço.
Acabamento de barras nVent LENTON
O acabamento de barras é ideal para eliminar saliências em aplicações de despejo segmentado e aberturas temporárias. Seu projeto é único, com a rosca afunilada nVent LENTON, o protetor de rosca instalado na fábrica e a placa dentada para fácil conexão com o acabamento.
nVent LENTON Interlok
Interlok é um sistema de junção pré-moldado, projetado para proporcionar integridade estrutural para juntar o vergalhão à construção pré-moldada. É criado para proporcionar integridade estrutural entre os elementos do concreto pré-moldado que suportam cargas, como colunas, vigas, paredes de cisalhamento e painéis.
nVent LENTON Ultimate
Os sistemas de emenda e as âncoras mecânicas nVent LENTON Ultimate são projetadas para maximizar o desempenho e a eficiência da oficina, além de reduzir a dificuldade de instalação em campo. Os produtos Ultimate são conectados à armadura de aço usando tecnologia de forja por fricção e design de produtos, com parâmetros otimizados de solda por fricção para maximizar o desempenho das conexões com diversos tipos e graus de vergalhão.
nVent LENTON Connect
Connect é um sistema de emenda de barra de aço para armadura in-situ, que dispensa a preparação da extremidade da barra e é ideal para novas construções, reparos ou aplicações de retrofrit. O acoplador possui dois trilhos serrilhados integrais, que permitem o desenvolvimento de toda a resistência da barra da armadura (vergalhão) e aprimora a integridade estrutural geral em aplicações de tensão, compressão, inversão do estresse e dinâmicas.
nVent LENTON Terminator
Terminator é uma ancoragem de rosca afunilada que é fixada à extremidade da barra de aço da armadura e pode criar uma ancoragem mais efetiva do que o tradicional vergalhão com ganchos. Esta abordagem simplifica em muito a colocação do vergalhão, reduz a congestão e melhora a integridade estrutural
Acopladores soldáveis nVent LENTON
Os acopladores soldáveis nVent LENTON são uma solução rápida e fácil para conectar barras de aço para armadura (vergalhão) a seções ou placas de aço estrutural. O acoplador possui rosca afunilada interna em uma extremidade, com a outra extremidade ou superfície externa preparada para a solda.
Equipamentos e serviço de campo nVent LENTON
Os rosqueadores de barra nVent LENTON podem ser convenientemente instalados na oficina de um fabricante ou na obra, permitindo maior controle da produção.
A nVent disponibiliza máquinas para locação em todo o mundo. Instrutores da nVent fornecem treinamentos.
Recursos
Como pioneira no setor de construção, a nVent tem a experiência e os recursos necessários para ajudar a selecionar o sistema nVent LENTON que melhor atenderá suas aplicações de molde ou pré-molde.
Saiba mais por que uma emenda mecânica é a melhor opção para armadura de concreto.
Saiba mais sobre o nVent LENTON Interlok e como ele é uma opção econômica e rápida, com aumento significativo da flexibilidade do projeto de elementos de concreto pré-moldado.
Pronto para começar?
Entre em contato conosco para saber como podemos ajudar com nossas soluções, conhecimentos ou produtos para armadura de concreto.