A construção em concreto pré-moldado é um modo cada vez mais popular de formar estruturas confiáveis para construção, em praticamente todos os setores e aplicações. Estruturas anteriormente feitas apenas com concreto moldado in-situ agora são construídas usando concreto pré-moldado. Uma instalação pré-fabricada ou em concreto pré-moldado de sucesso para a sua próxima obra requer sistemas especiais de emenda de vergalhão, que aumentam a integridade estrutural das construções em concreto pré-fabricado.
UM MODO MELHOR
O método tradicional de conectar barras de armadura de concreto em edifícios de grande altura é a emenda sobreposta. Porém, como muitos arquitetos e especificadores descobriram, a emenda por fricção não fornece as mesmas vantagens que a emenda mecânica ao processo de construção por armadura de concreto.
Nós trazemos a você as emendas rosqueadas mais usadas no mundo, que criam uma conexão de trava positiva e elevam a integridade estrutural das lajes em armadura de concreto, vigas e outros elementos da fundação do edifício. As barras com emenda da nVent LENTON se comportam como comprimentos contínuos das barras de aço da armadura, proporcionando “resistência integral” em aplicações de tensão, compressão e inversão do estresse, e melhorando a capacidade de construção e a eficiência em grandes projetos.
Para as construtoras, a diferença frequentemente se resume a tempo economizado e recursos gastos.
Soluções nVent LENTON
nVent LENTON Interlok
O nVent LENTON Interlok permite aplicações de sustentação de carga, como colunas, vigas e paredes de cisalhamento, sejam incorporadas com eficiência a projetos usando técnicas de construção pré-moldadas por segmento.
- Mantém a integridade estrutural entre as seções pré-moldadas
- Proporciona continuidade ao caminho da carga - os vergalhões da armadura em aço agem como uma barra contínua
- As cargas tênseis são transferidas pela armadura de vergalhões, independentemente da resistência compressiva do concreto
- Ajuda a eliminar o trabalho caro e feio de rejunte das emendas
- Projetado para atender ou superar as exigências do código de construção
- Fácil de usar
Emendas por fricção em comparação com emendas mecânicas
Os benefícios são muitos quando você escolhe conexões de emendas mecânicas para as estruturas em armadura de concreto para edifícios.
Emendas por fricção
- Tendem a ter mau desempenho cíclico. Pode ser necessário usar vergalhão adicional para confinamento, para evitar rachadura do concreto.
- Restringem o design. As emendas por fricção duplicam o número de barras, causando congestão de vergalhão, o que pode restringir o fluxo de agregados.
- Têm custos ocultos. A emenda por fricção pode envolver cálculos demorados e erros por estimativa em excesso.
Emendas mecânicas
- São comprovadamente confiáveis. As emendas mecânicas se comportam de forma similar a uma peça contínua de vergalhão, e oferecem desempenho cíclico superior.
- São mais fáceis de projetar. Reduzir a congestão de rebar e melhorar a consolidação do concreto ficam mais fáceis com emendas mecânicas.
- São econômicas. As emendas mecânicas dispensam habilidades especiais e reduzem os custos com mão de obra e materiais, porque usam menos vergalhão.
Estruturas mais resistentes
Confie na nVent LENTON para criar continuidade em projetos de armadura em concreto. Suportamos o setor da construção desde 1979 e podemos ajudar você com certificações. Nossos especialistas não só compreendem os códigos e padrões globais, como ajudaram a criá-los.
A nVent LENTON também proporciona a você:
Especialistas em emendas de vergalhão, que entendem os desafios únicos ao seu projeto.
Orientação detalhada sobre soluções projetadas para resolver necessidades de armadura em concreto.
Ampla experiência e uma base ampla de testes pelo setor de construção.
Saiba mais
Produto em destaque: nVent LENTON Interlok
O nVent LENTON Interlok foi projetado para uso na construção pré-moldada. Foi projetado para proporcionar integridade estrutural entre elementos de concreto pré-moldado com sustentação de carga, como colunas, vigas, paredes de cisalhamento e painéis. O nVent LENTON Interlok oferece desempenho superior em resistência dinâmica, sísmica e final, para aplicações em estruturas resistentes ao momento. As aplicações comuns incluem coluna a coluna, coluna para fundação, parede de cisalhamento para fundação, parede de cisalhamento a parede de cisalhamento, painel a painel, parede à laje de piso e painéis arquitetônicos.
Saiba mais sobre a nossa solução de emenda para o setor de construção em concreto pré-moldado.
Podemos ajudar!
Entre em contato com os especialistas da nVent LENTON para ajudar com seu próximo projeto.