A nVent LENTON oferece diversas soluções para molde, quando este for o método selecionado para o seu próximo projeto, com múltiplas opções para exigências in-situ.
UM MODO MELHOR
O método tradicional de conectar barras de armadura de concreto em edifícios de grande altura é a emenda sobreposta. Porém, como muitos engenheiros e especificadores descobriram, a emenda sobreposta não fornece as mesmas vantagens que a emenda mecânica ao processo de construção por armadura de concreto.
Nós trazemos a você as emendas rosqueadas mais usadas no mundo, que criam uma conexão de trava positiva e elevam a integridade estrutural das lajes em armadura de concreto, vigas e outros elementos da fundação do edifício. As barras com emenda da nVent LENTON se comportam como comprimentos contínuos das barras de aço da armadura, proporcionando “resistência integral” em aplicações de tensão, compressão e inversão do estresse, e melhorando a capacidade de construção e a eficiência em grandes projetos.
Para as construtoras, a diferença frequentemente se resume a tempo economizado e recursos gastos.
Produtos e soluções nVent LENTON
nVent LENTON Connect
nVent LENTON Connect é um sistema de emenda de barra de aço para armadura in-situ, que não exige preparação da extremidade da barra. Ideal para novas construções, reparo ou retrofit e é projetado para uso em emenda de colunas, pontes, empilhamento, emenda a pinos salientes moldados em concreto, lajes de fechamento, vigas e outras exigentes aplicações de emenda.
nVent LENTON Ultimate
Os sistemas de emenda e as âncoras mecânicas nVent LENTON Ultimate são projetados para maximizar o desempenho e a eficiência da oficina, além de reduzir a dificuldade de instalação em campo. Os produtos Ultimate são ligados à armadura de aço usando a tecnologia de forja por fricção, comumente chamado de solda por fricção.
Emendas por fricção em comparação com emendas mecânicas
Os benefícios são muitos quando você escolhe conexões de emendas mecânicas para as estruturas em armadura de concreto para edifícios.
Emendas por fricção
- Tendem a ter mau desempenho cíclico. Pode ser necessário usar vergalhão adicional para confinamento, para evitar rachadura do concreto.
- Restringem o design. As emendas por fricção duplicam o número de barras, causando congestão de vergalhão, o que pode restringir o fluxo de agregados.
- Têm custos ocultos. A emenda por fricção pode envolver cálculos demorados e erros por estimativa em excesso.
Emendas mecânicas
- São comprovadamente confiáveis. As emendas mecânicas se comportam de forma similar a uma peça contínua de vergalhão, e oferecem desempenho cíclico superior.
- São mais fáceis de projetar. Reduzir a congestão de rebar e melhorar a consolidação do concreto ficam mais fáceis com emendas mecânicas.
- São econômicas. As emendas mecânicas dispensam habilidades especiais e reduzem os custos com mão de obra e materiais, porque usam menos vergalhão.
Estruturas mais resistentes
Confie na nVent LENTON para criar continuidade em projetos de armadura em concreto. Suportamos o setor da construção desde 1979 e podemos ajudar você com certificações. Nossos especialistas não só compreendem os códigos e padrões globais, como ajudaram a criá-los.
A nVent LENTON também proporciona a você:
Especialistas em emendas de vergalhão, que entendem os desafios únicos ao seu projeto.
Orientação detalhada sobre soluções projetadas para resolver necessidades de armadura em concreto.
Ampla experiência e uma base ampla de testes pelo setor de construção.
Podemos ajudar!
Entre em contato com os especialistas da nVent LENTON para ajudar com seu próximo projeto.