Soluções inovadoras, que economizam espaço em complexos painéis elétricos
Com os atuais painéis elétricos, o design e a utilização máxima de espaço são fundamentais para conexões de alimentação de baixa voltagem. Graças à única e inovadora tecnologia da nVent ERIFLEX, você pode reduzir a pegada do layout de seu painel elétrico.
Desde o início, a nVent ERIFLEX desenvolve produtos inovadores que continuam a revolucionar o setor de segurança em painéis elétricos, incluindo a invenção do primeiro barramento flexível (FLEXIBAR), em 1987. Juntamente com o lançamento de uma ampla gama de isolantes e suportes, blocos de distribuição e de aterramento, e tranças, a nVent ERIFLEX continua a inovar ao lançar a nVent ERIFLEX Advanced Technology em 2017 e ao criar um novo padrão de segurança e inovação para barramentos flexíveis.
Soluções em painel
A nVent ERIFLEX fornece conexões de baixa voltagem para seu painel elétrico, reduzindo o tamanho de seu abrigo quando o espaço for um desafio, com as soluções nVent ERIFLEX. O portfólio de produtos nVent ERIFLEX garante a segurança do painel ao reduzir o número de possíveis hot spots, com as exigências de que os painéis devam levar mais energia e ampacidade mais alta.
A nVent ERIFLEX Advanced Technology prioriza a segurança, com uma solução única e moderna que também atende a padrões internacionais. Esta tecnologia combina recursos de baixa emissão de fumaça, sem halogênio e à prova de fogo que melhoram a segurança de seu painel.
As soluções nVent ERIFLEX estão em conformidade com os padrões internacionais, incluindo IEC e ANSI/UL, além de padrões específicos ao mercado vertical, como DNV GL e ABS, permitindo a implementação das soluções nVent ERIFLEX em uma ampla gama de aplicações.
As soluções nVent ERIFLEX são geralmente usadas em sistemas elétricos avaliados até 1000VAC IEC/UL e 1500VDC IEC/UL, e para ampacidades entre 80A a 7400A.
Soluções entre painéis
Acelere a instalação e reduza custos com as soluções entre painéis nVent ERIFLEX
A nVent ERIFLEX entrega soluções de distribuição de energia de baixa voltagem que reduzem o custo total instalado e elevam a flexibilidade do design, ao fornecer uma ampla linha de produtos inovadores e confiáveis com conhecimento e intimidade sobre as aplicações dos usuários finais pelo mundo.
A nVent ERIFLEX possui uma ampla linha de condutores planos, incluindo nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, barramento flexível isolado, nVent ERIFLEX IBSB e trança de alimentação isolada, que permitem redução no corte transversal em comparação com cabos.
A flexibilidade dos condutores planos nVent ERIFLEX garante:
Economia em espaço e peso
do painel elétrico, graças ao isolamento reforçado, em conformidade com IEC 61439-1 e UL 60950
Redução de tempo e de custos
da montagem, maior produtividade do chão de fábrica e manutenção simplificada no campo
Confiabilidade do painel
também é aprimorada, graças à nossa avançada tecnologia e nossos condutores planos sem alças, que reduzem o número de pontos quentes.
Produtos em destaque
Sistema FleXbus nVent ERIFLEX
- Reduz o custo total da instalação em pelo menos 20%
- Pronto para uso; dispensa ferramentas e mão de obra especializada
- Instalação até 50% mais rápida do que duto de barramento ou bandeja de cabos/fiação, com múltiplos cabos e lugs
- Versátil, customizável, fácil de
- Execute praticamente qualquer layout e supere todas as imperfeições no canteiro de obras
Seja o primeiro a saber sobre as novidades da nVent ERIFLEX!
Assine abaixo nossa newsletter para se manter atualizado com recursos úteis, dicas de projeto e novos produtos.