Conexão e proteção confiáveis para a infraestrutura crítica de energia
A maior geração de energia por fontes renováveis pode levar a um excesso de oferta e a pontos de pico durante um dia, e as linhas de transmissão não podem transportar toda a eletricidade gerada. A necessidade de armazenamento de energia eficiente e confiável deve aumentar em todo o mundo, com a elevação da demanda por energias renováveis e a eletrificação de tudo, no lado da demanda e da oferta da infraestrutura de eletricidade.
Confie na nVent para atender suas necessidades de conexão e proteção do armazenamento de energia, incluindo:
- Soluções de produtos padronizadas e customizadas
- Conformidade com os padrões globais
- Suporte em engenharia e instalação do protótipo
- Orientação para manutenção após instalação

Saiba mais sobre as soluções para aplicações de armazenamento de energia da nVent, incluindo nVent ERICO, nVent ERIFLEX e nVent HOFFMAN.
Pronto para começar?
A equipe da nVent está pronta para trabalhar com você, desde escolher os produtos certos para qualquer exigência até apoiar sua instalação.
Soluções para uma transição confiável e ágil

A Associação Mundial de Energia Nuclear prevê que a demanda por energia aumente quase duas vezes mais rápido do que a capacidade energética.
A eletrificação está transformando o setor público tradicional, com avanços em geração e distribuição de energia, incluindo tecnologias inovadoras, desde e-mobility até armazenamento de energia em baterias, para conectar produtos elétricos com segurança e eficiência. Gerenciar simultaneamente o excesso de oferta na geração de energia e as flutuações da demanda é chave para prestar serviços confiáveis, sem interrupção.
A experiência da nVent com as especificações e as exigências de armazenamento de energia e e-mobility nos posiciona para resolver seus desafios exclusivos em proteção, enquanto reduzimos seu custo total de instalação. A nVent ERIFLEX possui uma ampla gama de soluções para distribuição de energia de baixa voltagem que garante transmissão, armazenamento e flexibilidade de design com segurança e eficiência. Em combinação com o mix de produtos e a experiência da nVent ERICO em aterramento, ligação e proteção contra sobretensão e raios, você pode ter certeza de que sua instalação de armazenamento de energia e sua infraestrutura de oferta e distribuição estarão prontas para atender qualquer desafio de fornecimento de energia e de proteção.
Nossos serviços

Com mais de 100 anos de experiência no setor, incluindo pesquisas, testes e fabricação de produtos, a nVent emprega uma abordagem baseada em engenharia ao trabalhar com clientes em aplicações de aterramento e ligação, desde pequenas instalações até projetos multibilionários prontos para operação em qualquer lugar do mundo.
Nossa equipe de especialistas em design e engenharia pode ajudar você a construir um sistema elétrico confiável e abrangente.
Nossas ofertas

Especificando os produtos corretos
As equipes de especialistas da nVent ERICO e ERIFLEX podem ajudar a encontrar os produtos para suas necessidades de operação crítica.
- Capacidade de transmitir 63 a 6000 A
- Voltagem nominal UL/IEC 1000 VAC / 1500VDC
- Em conformidade com os principais padrões internacionais: UL, IEC, CSA, EAC
- A última geração em material de isolamento (sem halogênio, baixa emissão de fumaça, à prova de fogo), chamada nVent ERIFLEX Advanced Technology
- Resistência à alta temperatura, de até 115 °C
- Conformidade e certificações internacionais: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Instalando com confiança
Nosso suporte não acaba após selecionar os produtos. Instalar apropriadamente garante que você economize espaço, tempo e dinheiro.
Educação contínua
Acompanhamos as tendências, exigências, códigos e padrões de instalação. Encontre o suporte que você precisa para manter suas instalações para veículos elétricos com confiança para se adaptar rapidamente.
Produtos em destaque
Brochuras e downloads

Saiba mais sobre as soluções para aplicações de armazenamento de energia da nVent, incluindo nVent ERICO, nVent ERIFLEX e nVent HOFFMAN.

Leia a brochura sobre as soluções nVent ERICO para saber mais sobre como a nVent pode proteger sua instalação com sistemas de proteção elétrica, desde o início
Soluções para otimizar o design das conexões de energia elétrica, de aterramento e ligação
Solução econômica em pouco espaço
Recursos adicionais
Contato
Pronto para saber mais? Clique aqui para saber mais sobre nossos produtos,
entrar em contato com um representante de vendas ou encontrar a solução para a sua obra.